発振器

TI の BAW (バルク弾性波) 発振器が採用している BAW 技術の利点を活用可能

parametric-filter製品をすべて表示
TI の製品ラインアップは業界初の BAW (バルク弾性波) ベースの固定周波数発振器で構成されています。この製品には、100fs 未満のジッタ特性、10 年間にわたって経年劣化や振動に対処できる安定性、低消費電流、業界標準のパッケージという特長があります。TI の各種発振器は、通信、産業用、エンタープライズ、車載の多様なアプリケーションでの使用に合わせて最適化済みです。

カテゴリ別の参照

機能別に選択

シングルエンド発振器

LVCMOS 対応、標準周波数、代表値 25MHz、500fs (フェムト秒) 未満のジッタ、±25ppm、±50ppm の安定性

差動発振器

LVDS と LVPECL と HCSL に対応、標準周波数、代表値 156.25MHz、90fs (フェムト秒) の RMS ジッタ (12kHz ~ 20MHz)、±25ppm、±50ppm の安定性

主な発振器

CDC6C-Q1
発振器

車載、低消費電力、低 ppm、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数 LVCMOS 発振器

概算価格 (USD) 1ku | 0.403

CDC6C
発振器

低消費電力、低ジッタ、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数 LVCMOS 発振器

概算価格 (USD) 1ku | 0.288

TI のバルク弾性波(BAW)テクノロジーの詳細

BAW テクノロジー

TI のバルク弾性波(BAW)共振器テクノロジーは、安定性と安全性をいっそう強化した高性能通信インフラを実現します。設計者は TI の革新的なテクノロジーを活用して、BOM(部品表)を低減し、ネットワーク性能を改善し、振動や衝撃に対する耐性を向上できます。詳細については、TI のバルク弾性波 (BAW) クロック処理技術のビデオをご覧ください。

アプリケーション・ノート
単一の LVCMOS 発振器で複数の負荷を駆動する方法 (Rev. B 翻訳版)
推奨トポロジと、出力パターンをBAW 発振器から分割して複数の負荷を駆動する場合の、対応する伝送ラインの影響をご確認ください。 
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
水晶発振器に対するスタンドアロン BAW 発振器の利点
水晶発振器との比較における BAW 発振器の詳細をご確認ください。柔軟性の向上、温度安定性の向上、ジッタ性能、電源ノイズ耐性の向上、振動安定性の向上、耐衝撃性の向上を実現しました。
PDF | HTML

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Vibration and Shock Sensitivity: A Comparative Study of Oscillators
発振器の振動感度を考慮に入れて、クロック発振器を内蔵したシステムの設計方法を習得できます。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
水晶発振器に対するスタンドアロン BAW 発振器の利点
フレキシビリティの向上、温度安定性の向上、ジッタ性能の向上など、水晶発振器を上回る BAW 発振器の主な利点をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Time Domain Jitter Measurement Consideration for Low-Noise Oscillators
時間ドメインのジッタ分析に使用できるリアルタイム オシロスコープの制限の詳細を説明します。
document-pdfAcrobat PDF