クロック ジッタ クリーナ

SiGe と BAW の技術を採用し、高速通信、データ コンバータのクロック供給、タイミング重視の各種アプリケーションに適したジッタ クリーナを製作してください

parametric-filter製品をすべて表示
位相ノイズを最小限に抑え、JESD204B 規格に準拠していることで定評のある TI のクロック ジッタ クリーナ製品を採用すると、優れた性能を実現できます。これらのデバイスは、内部のフェーズ ロック ループ (PLL) を採用することで、システム内の位相ノイズとジッタを効率的に低減します。TI の先進的な BAW (バルク弾性波) 共振器技術を活用すると、高速通信、産業、宇宙の各アプリケーションで、厳しいシステム レベルの要件をシームレスに満たすことができます。TI のジッタ クリーナは、使いやすい操作と包括的な構成変更機能を採用しており、多様性を実現し、最大 16 出力の複数の出力オプションを採用しています。

カテゴリ別の参照

機能別の選択

JESD204 をサポート

JESD204 を搭載した高速データ コンバータ、AFE、FPGA へのクロック供給

BAW VCO を内蔵

バルク弾性波 (BAW) 電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した TI のジッタ クリーナを採用して位相ノイズ特性を改善

宇宙用と高信頼性

放射線強化された拡張温度範囲の車載グレード デバイスを採用すると、宇宙、過酷な場所、車載の各環境で動作可能

TI のクロック ジッタ クリーナと BAW 技術の詳細

クリティカルな設計に適した宇宙製品

TI の放射線強化クロック ソリューションは、無線周波数フロント エンドとデータ処理に関連するクロック要件を解決します。

宇宙市場での TI の 60 年にわたる専門知識に基づき、放射線強化システムに関する TI の知識を活用すると、ミッション クリティカルな設計要件を満たし、低軌道から深宇宙ミッションまで、宇宙グレードの認証を迅速に取得することができます。

従来の放射線強化セラミック (QML-V) パッケージに加えて、TI は次の分野で製品を提供しています。

  • SEL ≥65MeV⋅cm2/mg、かつ TID ≥100krad (Si) の放射線強化プラスチック (QML-P) パッケージ
  • SEL ≥43MeV⋅cm2/mg、かつ TID ≥30krad (Si) の耐放射線特性プラスチック (宇宙用 EP)
関連資料
TI の宇宙アプリケーション ポータルにアクセス
アプリケーションを参照し、TI 製品を選択してください。
関連資料
これらの宇宙グレード製品はいずれも入手可能です
TI の宇宙用パラメトリック セレクション テーブルを参照してください。
技術記事
低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版)
TI の宇宙用強化製品認証プロセスが、課題にどのように対応しているか、またリスクが高く多くのリソースを必要とする従来のアップスクリーニング手法 (厳格な事前検査) をどのような方法で不要にしているかをご確認ください。
PDF | HTML
放射線耐性を強化 に関する主な製品
LMX2615-SP アクティブ 宇宙グレード、位相同期機能搭載、JESD204B サポート、40MHz ~ 15GHz 広帯域シンセサイザ
LMK04832-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ
LMX1906-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、SYSREF と FPGA クロック搭載、15GHz バッファ、逓倍器、分周器

高性能シンクロナイザと RF シンセサイザ

TI のクロック処理製品ラインアップは、クロック ディストリビューション ソリューションから、高性能ネットワーク シンクロナイザや RF (無線周波数) シンセサイザに至るまで、広い範囲に対応しています。

  • データ コンバータ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ)、SoC (システム オン チップ) に位相同期済みクロックと SYSREF 信号を供給する方法で、JESD204B と JESD204C の各アプリケーションをサポートしています。
  • IEEE 1588v2 高精度時間プロトコル (PTP) ソフトウェアは、包括的なタイミング サポートを達成し、1pps (Pulse Per Second) 信号の偏差は ±2ns です。これは、ITU-T プロファイルの Class D 性能を満たします。また、部分的なタイミング サポートは、PDV (パケット遅延変動) が 230μs を上回る場合、±1μs 未満です
ユーザー・ガイド
How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices
LMX2820 は、TI の製品ラインアップに属する RF シンセサイザの 1 つで、位相同期に対応できます
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
ITU-T G.8262 準拠テストのアプリケーション レポート 
PDF | HTML
リファレンス デザイン
JESD204B および JESD204C リファレンス デザイン
レーダーと EW (電子戦) の各アプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ クロック処理のリファレンス デザイン
IEEE 1588 と PTP に関する主な製品
LMK05318B アクティブ BAW (バルク弾性波) 対応、超低ジッタのシングルチャネル ネットワーク シンクロナイザ クロック
LMK5B33216 アクティブ 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 16 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ

向上したジッタ特性の利点

BAW テクノロジーの超低ジッタ特性は、イーサネットをベースとする 800Gbps や 1.6TBps の高速ネットワークと、5G と 6G の各ワイヤレス インフラ アプリケーションが課す厳格なクロック要件を満たすことができます。

  • 電圧制御 BAW 発振器 (VBCO):TI のネットワーク シンクロナイザのうち、VCO として BAW テクノロジーを採用した製品は、LC チューニングした従来の VCO に比べて少なくとも 20dB の優位を確保しており、その結果、クロックのジッタ特性は 50fs (フェムト秒) 未満に低減できています。
  • BAW 基準クロック:TI の BAW ベース発振器とクロック ジェネレータは、EtherCAT、SerDes、PCIe、ASIC/FPGA クロッキングに関する厳格なビット エラー レート要件を満たすクリーンなクロック供給源を提供します。
アプリケーション・ノート
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
このアプリケーション レポートでは、LMK05318 を使用して入力ジッタをクリーニングする (遅延のばらつきを小さくし、クロックと次のクロックの間隔をできるだけ揃える) 2 つの方法の概要を説明します。
PDF
アプリケーション・ノート
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
このアプリケーション レポートでは、LMK5C33216 の ITU-T G.8262 (同期イーサネット機器スレーブ クロックのタイミング特性) 規格への準拠について詳細に説明します。
PDF | HTML
バルク弾性波 (BAW) に関する主な製品
LMK6P アクティブ 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVPECL、発振器
LMK5B33216 アクティブ 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 16 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク シンクロナイザ
LMK5C33414A アクティブ JESD204B/C 対応、BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、4 個の入力と 14 個の出力、ネ

技術リソース

その他の技術資料
その他の技術資料
Total Ionizing Dose and Single Event Effects Test Results of LMK04832-SP
ELDRS の特性評価とシングル イベント効果の詳細をご確認ください。シングル イベント アップセット (SEU) と放射線ロット受け入れ (RLAT) のデータも入手できます。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
LMK05318 シンクロナイザと BAW テクノロジーを組み合わせて、位相ノイズと実効 (RMS) ジッタを低減し、高周波で低ノイズのクロックを生成する際に TCXO (温度補償水晶発振器) や OCXO (恒温槽付水晶発振器) を不要にする方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
超高性能クロック シンクロナイザを使用して、高速シリアル リンクが必要とするリファレンス クロックを生成する手法の利点をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF