ハプティクス、およびピエゾドライバ
信頼性の高いハプティクス ドライバとピエゾ ドライバ ソリューションを活用すると、触感、音響、高精度のモーションシステムを駆動できます
カテゴリ別の参照
TI のハプティクス/ピエゾドライバ製品ラインアップを採用すると、スマートフォンやウェアラブルから、産業用システム、医療機器まで、多様なアプリケーションで振動、動き、音響信号の高精度制御を実現できます。リニア共振アクチュエータ (LRA)、偏心回転質量 (ERM) モーター、ピエゾ ブザー、超音波トランスデューサのどのような場合でも、TI のドライバは高速応答時間、低消費電力、コンパクトな統合を実現します。アナログ、PWM、I²C の各入力、高度な波形制御、内蔵診断機能をサポートしている TI は、機械設計の簡素化と、システム性能の強化を支援します。
TI のハプティクス ドライバ & ピエゾ ドライバのさまざまな特長
強化されたハプティクス性能
TI の各種ハプティクス ドライバは、自動共振トラッキング機能と常時オン ハプティクス (AOH) 機能を搭載し、LRA、ERM、ソレノイドの各アクチュエータ向けに最適化された高精度で低レイテンシの触覚フィードバックを実現します。
高電圧ピエゾ ドライバ
内蔵の昇圧コンバータによりピエゾ アクチュエータを効率的に駆動できるため、外部コンポーネントが不要になり、設計が簡素化されて BOM コストの削減が実現します。
非接触型で信頼性の高いレンズ クリーニング機能
制御型の超音波振動により、カメラとセンサのレンズから、水、氷、ほこり、汚染物質を布巾や手を使わずに除去することができます。
内蔵のセンシング機能と診断機能
内蔵の共振トラッキング機能と故障検出機能により、正確なアクチュエータ動作とシステム状態のリアルタイムの可視化が可能になります。