車載オーディオ アンプ

チャイムからサブウーファーに至るまで、TI の車載オーディオアンプ製品ラインアップには多様なソリューションがあります

parametric-filter製品をすべて表示
TI の車載オーディオ アンプ製品ラインアップは、低消費電力のチャイム駆動可能なアンプから、大出力サブウーファーや車載グレードの各種アプリケーションに至るまで、広い範囲で構成されています。アナログまたはデジタルのオーディオ入力向けのオプションを取り揃え、多様な動作電圧に対応し、チャネル数に関する複数のオプションを取り揃え、ピン互換性のあるフレキシビリティを確保した TI のソリューションは、各種システムに対応できるスケーラビリティがあります。プレミアム アプリケーションとコスト最適化済みアプリケーションに適したソリューションを検索できます。リファレンス デザインのライブラリ、技術資料、ソフトウェア、オンライン技術サポートを活用して、開発期間の短縮を実現しましょう。

カテゴリ別の参照

関連カテゴリ
TAS6501-Q1
車載オーディオ アンプ

車載対応、ロード ダンプ対応機能搭載、2.1MHz、15W、モノラル チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.25

TAS6754-Q1
車載オーディオ アンプ

車載、1L 変調、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 4.83

TAS6511-Q1
車載オーディオ アンプ

車載、電流センス機能搭載、45V、2MHz、1 チャネル、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 2.231