TI は、BI-FET 技術を使用したモノリシック サンプル / ホールド回路を供給しており、非常に高い DC 精度、信号の高速アクイジション、低いドループ率 (ホールド コンデンサの単位時間あたりの電圧降下) を実現しています。低オフセット電圧と広帯域を実現するためにバイポーラ入力段を使用します。これらのデバイスは、カタログ、ミリタリー、宇宙の各グレードで供給されています。
カテゴリ別の参照
定格別の選択
技術リソース
アプリケーション・ノート
Specifications and Architectures of Sample-and-Hold Amplifiers (jp)
特定のアプリケーションに対応する S/H アンプを選定するには、各種 S/H の規定方法や、特定の仕様がシステム性能に影響を及ぼす方法を理解する必要があります。
アプリケーション・ノート
AN-294 Special Sample and Hold Techniques
ホールド時間の延長、迅速なアクイジション、ホールド ステップの短縮は、良好な結果を達成するために特別な回路技術を必要とする領域です。このアプリケーション ノートは、各種 TI デバイスを使用するさまざまな手法について説明します。
セレクション・ガイド
TI Space Products (Rev. K)
QMLV 放射線強化製品と放射線耐性製品は、宇宙向け設計の革新に貢献