カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別の選択
新製品
TI の差動アンプの利点
優れた DC 精度
ゼロ ドリフトで長期的な安定性を確保し、e-trim によりパッケージのストレス パラメータの変動を解消し、0.001% (1ppm) の薄膜抵抗で高い CMRR と低ゲイン誤差を維持します。
広い同相入力範囲
最大 ±550V の高い同相電圧に耐え、高精度で測定を行う高電圧アプリケーションを実現可能
低消費電力
最小 160μA の低静止電流を実現する高精度差動アンプを採用し、バッテリ動作アプリケーションを実現可能
小型パッケージ
リードレス 3x3 mm WSON パッケージを採用すると同時に、業界をリードする精度を維持し、基板サイズを節減可能
技術リソース
Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback
Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)
広い同相差動入力電圧範囲を ±10V の ADC 入力電圧範囲に変 換する回路 (Rev. A 翻訳版)
設計と開発に役立つリソース
100/110 Vac 電源から給電されるインバータ用のシャント・ベース地絡保護、リファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、インバータ・ベースのドライブで地絡を検出することを意図しています。複数のシャント抵抗を使用し、DC 正電圧バスと DC 負電圧バスの両方でインバータ電流を測定します。INA149 電流センス・アンプは、+275V の同相電圧範囲に対処できます。このアンプを使用して、DC 正電圧バスに流れる電流を測定します。DC 負電圧バスに流れる電流をセンスするために、高精度オペアンプを使用しています。2 つの測定電流の間の差を、高速コンパレータを使用して固定的なしきい値と比較し、地絡状態になっているかどうかを判定します。
大気監視向け、 PM2.5 / PM10 微粒子センサ アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
TIDA-00378 は、PM2.5 / PM10 粒子の測定に適したアナログ フロント エンド (AFE) ソリューションを実現します。このリファレンス デザインは、空気中を浮遊する粒子による散乱光を検出します。サンプル ソフトウェアのアルゴリズムは、このデザインのアナログ出力を、粒子のサイズや濃度という測定値に変換することを目的として実装されています。すべてのソフトウェアやハードウェア設計ファイルに加えて、たばこの煙、米国アリゾナ州のほこり、アメリカムラサキシキブの花粉に対応するテスト結果のデータも公開しています。
Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors Reference Design
精度検証されているこのリファレンス・デザインは、産業用電圧、電流、および温度センサ向けのアナログ入力モジュールを実現します。産業用出力の場合、可能な入力レンジには4 ~ 20mA、0 ~ 20mA、+/-25mA、0 ~ 5V、0 ~ 10V、+/-5V、+/-10V が含まれます。この設計は、+5V デルタ-シグマ ADC 用として大きな産業用出力を適切な入力レンジに変換するコンディショニングおよびレベル・シフト回路を内蔵しています。ADC は全動作温度範囲で RTD および熱電対センサから情報を直接捕捉するための特長を備えています。