カテゴリ別の参照
新製品
110V, 35ARMS integrated shunt, ultra-precision current sense amplifier with fast transient response
概算価格 (USD) 1ku | 1.17
800µΩ EZShunt™ テクノロジー採用、AEC-Q100 対応 40V、16 ビット高精度 I²C 出力デジタル電源モニタ
概算価格 (USD) 1ku | 1.194
110V, 35ARMS integrated shunt, ultra-precision current sense amplifier with enhanced PWM rejection
概算価格 (USD) 1ku | 1.17
当社の電流センシングアンプの利点
低ドリフト アーキテクチャ
当社のゼロドリフトアーキテクチャと高精度でマッチング済みの内蔵ゲイン抵抗の成果で、広い温度範囲にわたって低ドリフトを実現できます。
高い精度
入力オフセットとゲイン誤差が小さいので、全体のシステム性能と効率が向上します。その結果、抵抗性シャントの抵抗値を小さくし、シャントによる消費電力を削減することができます。
広い同相入力範囲
使用しているアンプの電源電圧レールの範囲外にある同相電圧 (120V ~ -22V) を測定し、電気自動車 (EV) やモーター制御システムのバッテリのような高電圧システムのニーズに対応することができます。
開発中の設計に適したフレキシブルな各種電流センシング ソリューション
各種システムで高精度かつ高速な電流センシングを実現
過電流障害の検出、システム効率の向上、閉ループ フィードバックの提供などを実施しようとする場合、各種電流センシング ソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、システムのサイズ、簡潔さ、コストを犠牲にせずに、幅広い同相電圧と温度にわたって業界をリードする精度を活用できます。数十年にわたる経験を通じて、TI は最新の電流センシングテクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、電力効率、信頼性を達成するのに役立ちます。
電流センシングに対応する主な製品カテゴリの詳細:
多くの一般的で難易度の高い機能回路について確認ください
設計者は、コスト効率の優れたアプリケーション向けに高精度の電流測定回路を製作する際に、さまざまな選択肢を利用できます。設計プロセスを効率化する方法については、『エンジニア向け電流センシングガイド』という当社の e-book をご覧ください。この e-book (PDF) では、一般的な機能回路について説明し、具体的な課題に対応できる TI のいくつかの最適なデバイスを紹介します。加えて、回路をいっそう拡張するための代替ソリューションを提案します。
e-book をダウンロード:
技術リソース
TI プレシジョン ラボ - 電流センス アンプ
電流センス・アンプの概要 (Rev. A 翻訳版)
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
主なアプリケーションの概要
電流センス アンプを採用すると、DC モーター ドライブの性能と電力効率の最適化が可能
高精度電流センシングを採用すると、DC モーター ドライブ、サーボ モーター、ドローンのアクセサリで位相をインライン監視する方法でリアルタイム制御を実現し、モーター ドライブ システムの制御、安全性、性能の水準を向上させることができます。
利点:
- -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
- 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
- 強化型の PWM (パルス幅変調) 除去機能を搭載、インライン位相モーター制御機能。
- 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。
主なリソース
- TIDA-00909 – 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
- TIDA-00913 – シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン
- TIDA-00302 – 堅牢な過渡特性の電流シャント・モニタ、リファレンス・デザイン
- BOOSTXL-3PHGANINV – シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール
- Current Sensing for Inline Motor-Control Applications – アプリケーション・ノート
- PWM リジェクション機能搭載、低ドリフト、高精度、インライン・モー ター電流測定 (Rev. D 翻訳版) – アプリケーション概要
高精度電流センシングの採用で、ロボットシステムの電力効率とリアルタイム制御能力が向上
高精度電流センス アンプを採用すると、協力ロボット (コボット)、産業用ロボット、移動型ロボットで位相をインライン監視する方法でリアルタイム制御を実現し、ロボット システムの制御、安全性、性能の水準を向上させることができます。
利点:
- -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
- 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
- 強化型の PWM (パルス幅変調) 除去機能を搭載、インライン位相モーター制御機能。
- 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。
主なリソース
- TIDA-00909 – 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
- TIDA-00913 – シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン
- TIDA-00302 – 堅牢な過渡特性の電流シャント・モニタ、リファレンス・デザイン
- BOOSTXL-3PHGANINV – シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板
- Current Sensing for Inline Motor-Control Applications – アプリケーション・ノート
- PWM リジェクション機能搭載、低ドリフト、高精度、インライン・モー ター電流測定 (Rev. D 翻訳版) – アプリケーション概要
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール
- ASC-STUDIO – Analog signal chain (ASC) studio (アナログ シグナル チェーン向けツール)
太陽光発電システムの電流を高精度監視し、適切な動作と最大の変換効率を確保
太陽光発電システムで電流の高精度監視を実施し、DC/DC コンバータや他のサブシステムで MPPT (最大電力点追従) を使用すると、システムを最適化し、最大の効率と性能を確実に実現するのが容易になります。
利点:
- -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
- 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
- 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。
主なリソース
- TIDA-01598 – ソーラー インバータ向け、ローサイド、高帯域電流アンプ / 故障検出のリファレンス デザイン
- TIDA-010042 – 400W GaN ベース MPPT 充電コントローラと電力オプティマイザのリファレンス デザイン
- TIDA-00332 – 高電圧 12V - 400VDC 電流検知、リファレンス・デザイン
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール
設計と開発に役立つリソース
電流センス アンプの比較およびエラー ツール
システム構成ツール
SysConfig は、ハードウェアとソフトウェアの構成に関する課題の簡素化と、ソフトウェア開発の迅速化に役立つ設計を採用した構成ツールです。
SysConfig は、Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) の一部、またはスタンドアロン アプリケーションという形式で利用できます。さらに、TI デベロッパー ゾーンにアクセスすると、SysConfig をクラウド環境で実行できます。
SysConfig は、ピン、ペリフェラル、無線、ソフトウェア スタック、RTOS、クロック ツリーなどのコンポーネントを構成するための直観的なグラフィカル ユーザー (...)
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)