アナログ電流センス アンプ
カテゴリ別の参照
各種電流センス アンプは、入力電圧が電源電圧を上回っているかどうかを確認できる独自のフロント エンド アーキテクチャを採用しています。加えて、高精度マッチングを実施した複数の内蔵抵抗を通じて、温度範囲全体にわたる精度と安定性が向上すると同時に、システム全体のサイズを縮小できます。さらに、この精度向上に伴い、抵抗値を小さくしてもマージンを確保できるので、抵抗性シャントの抵抗値を小さくし、シャントによる消費電力を削減することができます。TI の幅広いアナログ出力電流センス アンプ製品ラインアップを活用して、システムの精度、ドリフト、電圧に関する開発中システムの要件を満たすことができます。
デバイスのパッケージ
Technical Resources
TI プレシジョン ラボ - 電流センス アンプ
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
TI の電流センス アンプを採用すると、より厳密な制御に役立つ、高精度の電流測定を実現可能
超高精度アプリケーションに適した TI の各種電流センス アンプは、同相電圧に関して最大 110V で動作し、最大 120V に耐える特長があり、ローサイドとハイサイドどちらのセンシングでも多様な測定に対応できます。
利点:
- 0.5% 未満のフルスケール誤差
- 入力バイアス電流が小さく、マイクロアンペア単位の電流を測定可能
注目のリソース
太陽光発電システムの電流を高精度監視し、適切な動作と最大の変換効率を確保
太陽光発電システムで電流の高精度監視を実施し、DC/DC コンバータや他のサブシステムで MPPT (最大電力点追従) を使用すると、システムを最適化し、最大の効率と性能を確実に実現するのが容易になります。
利点:
- -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
- 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
- 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。
注目のリソース
- PMP30693 – 電流制限およびアクティブ セル バランシング搭載、スーパーキャパシタ用バックアップ電源のリファレンス デザイン
- TIDA-050034 – NXP i.MX 7D プロセッサ向け集積型電源のリファレンス デザイン
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール
高精度電流センシングの採用で、ロボットシステムの電力効率とリアルタイム制御能力が向上
高精度電流センス アンプを採用すると、協力ロボット (コボット)、産業用ロボット、移動型ロボットで位相をインライン監視する方法でリアルタイム制御を実現し、ロボット システムの制御、安全性、性能の水準を向上させることができます。
利点:
- -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
- 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
- 強化型の PWM (パルス幅変調) 除去機能を搭載、インライン位相モーター制御機能。
- 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。
注目のリソース
- TIDA-00909 – 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
- TIDA-00913 – シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン
- TIDA-00302 – 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン
- BOOSTXL-3PHGANINV – シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール
- ASC-STUDIO – Analog signal chain (ASC) studio (アナログ シグナル チェーン向けツール)
高精度の電流センシングは、開発中の DC/DC とオンボード充電システムで電力効率の最適化に貢献
TI の高精度ゼロドリフト電流センス アンプを採用すると、双方向 DC/DC コンバータとオンボード チャージャの設計で小型化と効率向上を進め、電気自動車システムを開発することができます。
利点:
- -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
- 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
- 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。
注目のリソース
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール
- CIRCUIT060035 – ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング
高精度の電流センシングは、開発中のアクティブ アンテナ システムとリモート無線ユニットの効率最適化に貢献
高精度の電流センシングを活用すると、ドレイン電流を監視する方法で高精度のキャリブレーションを行い、パワー アンプの動作を最適化することができます。加えて、高速な範囲外検出を実施し、パワー アンプ段を保護するのが容易になります。
利点:
- -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
- 最大 110V の同相電圧での動作をサポートしているため、パワー アンプ段のハイサイド監視に対応可能。
- 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。
注目のリソース
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール
Design & development resources
電流センス アンプの比較およびエラー ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス アンプの評価基板
INA296AEVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA296x の 5 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 110V の同相入力に耐え、10A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。
各ボードに、VS、GND、OUT のテスト ポイントと、VIN+ および VIN- の端子台を搭載しています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。