USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

USB によるパワー デリバリ (電力供給)、データとビデオの転送、保護

parametric-filter製品をすべて表示
TI の USB Type-A/Type-C® に準拠した電力 / 充電ポート コントローラは、高効率で高精度のソリューションの実現に役立ちます。TI の製品ラインアップは、固定的な電流制限スイッチ、高精度の調整可能な制限スイッチ、USB 充電ポート コントローラ、昇圧コンバータ付きスイッチ、LDO レギュレータ付きスイッチなど、高精度の大電流保護デバイスで構成されています。

カテゴリ別の参照

種類別に選択
固定的な電流制限スイッチ

USB などで、大きい容量性負荷や短絡が発生した場合、保護を実現します。電流制限は一定です。 

USB 充電ポート コントローラ

USB Type-A の保護機能と USB データライン BC 1.2 のハンドシェイク機能を使用して、充電を実施することができます。

高精度の調整可能な制限スイッチ

USB などで、大きい容量性負荷や短絡が発生した場合、保護を実現します。電流制限は、外部抵抗を使用して設定します。

昇圧コンバータまたは LDO を内蔵したスイッチ

USB などで、大きい容量性負荷や短絡が発生した場合、内蔵昇圧コンバータまたは LDO を使用して保護を実現します。

関連カテゴリ
USB Type-C® & USB パワー デリバリ

USB パワー デリバリ (PD)、データ伝送、ビデオ伝送を実現できるエンド ツー エンド (端から端まで網羅) の USB Type-C ソリューション。

統合型 USB & ESD ポート保護機能

TI の一連の機能は、ESD、過電圧、グランドへの短絡、バッテリへの短絡から USB ポートを保護するのに役立ちます。

パワー スイッチ

各種パワー スイッチで構成された TI の包括的な製品ラインアップと、分散、保護、診断に関するお客様のニーズに対応できるソリューションの組み合わせの詳細をご確認ください。

主な USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

技術リソース

セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F)
このセレクション ガイドをお読みになると、開発中の設計に最適な USB パワー スイッチと充電コントローラを選定できます。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C
Micro-A/B レセプタクルを採用している既存の USB 2.0 OTG (On-The-Go) 製品を、USB Type-C™ 仕様を使用する Type-C レセプタクルに変換することができます。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
TI India Automotive seminar – USB section: 車載 USB チャージャに関する課題と革新
この Web セミナーは、TI の 30W デュアル USB Type-C 充電コンバータを例として使用し、効率、放熱特性、システム サイズ、充電プロトコル、EMI 特性など、USB 充電製品に関する技術トピックを解説しています。

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
CISPR 25 クラス 5 400kHz 定格 12W 車載用 USB Type-A チャージャ リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、単一 12W 出力の車載 USB Type-A チャージャ向け EMI 最適化済みデザインです。TPS25846-Q1 は、DC/DC レギュレータとポート コントローラで使用できます。スイッチング周波数は 400kHz です。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉(EMI)規格合格にするように、フロント エンド フィルタが設計され、PCB レイアウトが最適化されています。このリファレンス デザインは、CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉(EMI)規格に対して既にテスト済みです。
リファレンス・デザイン
車載対応、小型サイズ、放熱最適化、30W 定格、デュアル USB Type-C® チャージャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、デュアル 15W 出力の車載 USB Type-C® チャージャ向け、小型サイズで放熱最適化済みのデザインです。TPS25858-Q1 デバイスは、コスト競争力の優れた DC/DC レギュレータおよびデュアル USB Type-C® ポート コントローラです。デュアル 15W 出力時に 92.83% の効率です。プログラマブル ケーブル ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル デバイスを最適な電流および電圧で充電するのに役立ちます。過熱状態で出力電圧を再プログラム (再設定) するためのインテリジェントな熱管理を目的として、NTC (負の温度係数) (...)
リファレンス・デザイン
3m USB-IF 近端準拠の車載 USB Type-A 充電器のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、3m (3 メートル) のケーブル使用時に USB-IF ニア エンドの規格に準拠する、車載 USB Type-A チャージャを意図しています。TPS25840-Q1 を DC/DC レギュレータおよびデータ スイッチとして使用し、TUSB217-Q1 を信号品質を向上させるための高速シグナル コンディショナとして使用しています。このソリューションの効率は 12W 出力時に 93.3% であり、温度上昇は 20.5℃ で済みます。プログラマブル ケーブル ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル (...)

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。