より小型で高効率のコントローラ。高性能な同期整流器 (SR) コントローラで構成された TI の製品ラインアップを採用すると、出力整流ダイオードを、より効率的な SR (同期整流器) FET (電界効果トランジスタ) に置き換え、電源の効率を向上させることができます。このトポロジは、小型化や低発熱化、また厳格な効率要件への準拠を実現するソリューションの製作に役立ちます。

カテゴリ別の参照


シングル チャネル コントローラ

すべてのシングル ステージおよびマルチ ステージ トポロジをサポート

デュアル チャネル コントローラ

LLC およびその他のハーフ ブリッジ トポロジ向けに最適化

1 次側スタートアップ

出力側に配置する静電容量を従来比で 1/6 に抑えて高速過渡応答を実現します。

Technical Resources

アプリケーション・ノート

UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)

このトレーニング シリーズでは、どのように効率を向上できるかについて解説し、適切な SR MOSFET を選定するための設計基準を提示します。
アプリケーション・ノート

Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624

このアプリケーション ノートでは、LLC (インダクタ - インダクタ - コンデンサ) 共振コンバータ アプリケーションで TI の最新 SR (同期整流器) コントローラを使用する際に役立つ、有用なヒントと設計上の検討事項を紹介します。
その他の技術資料

Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters

このセミナーは、TI の最新のウェークアップ IC である UCC24650 を採用して、PSR フライバック電源で過渡応答を改善すると同時に、出力静電容量を小さくし、優れたスタンバイ電力を引き続き維持する方法を解説します。