理想ダイオード/ ORing コントローラ

車載バッテリの入力保護と電源 ORing の各アプリケーションで、効率と性能が向上

parametric-filter製品をすべて表示
TI の理想ダイオード・コントローラと ORing コントローラは、省スペースとスケーラブルなソリューションを実現し、開発中のシステムを逆電圧や逆電流から保護するのに役立ちます。これらのデバイスは、従来のディスクリート・シリコンやショットキー・ダイオードの順方向電圧降下により発生する通常の電力損失を大幅に低減します。

カテゴリ別の参照

種類別に選択
逆極性プロテクタ

逆電流ブロックを使用せずに逆極性保護を必要とするアプリケーションで、P-FET の置き換えに最適

理想ダイオード・コントローラ

逆極性保護と逆電流ブロックを必要とする各種アプリケーションで、ディスクリート・ダイオードの置き換えに最適

主な理想ダイオードと ORing コントローラ

LM74910H-Q1
理想ダイオード/ ORing コントローラ

車載、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と UV (低電圧) 保護機能と OV (過電圧) 保護機能とスリープ モード搭載、理想ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 1.85

LM74681
理想ダイオード/ ORing コントローラ

PoE 電源動作アプリケーション向け、100V、理想ダイオード ブリッジ コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 1.61

LM74680
理想ダイオード/ ORing コントローラ

低損失整流向け、100V、理想ダイオード ブリッジ コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 1.38

理想ダイオード・コントローラと ORing コントローラの利点

checkmark

高い電力効率

小さい電圧降下、低静止電流 (IQ)、放熱最適化という特長があるので、従来のディスクリート・ダイオードまたはショットキー・ダイオードよりエネルギー損失を低減できます。

checkmark

保護

包括的なパワー・パスと、逆極性保護、逆電流ブロック、ロード・ダンプ保護、サージ保護などの冗長化電源保護機能を搭載しているので、システムの信頼性が向上します。

checkmark

省スペース

スケーラブルなコントローラを使用して、またはチャージ・ポンプか統合型 FET を搭載した統合型理想ダイオードを使用して、システムを最適化することができます。

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
TI の各種理想ダイオード・コントローラが、入力保護や ORing を目的とする従来型のアプリケーションで、これまでに使用されてきたショットキー・ダイオードや P チャネル MOSFET の一般的な制限をどのように克服しているかをご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection
自動車の新しいトレンドは、フロント・エンド電源システムで高い効率と高い電力密度を求めています。新しい LM74800-Q1 双方向 (B2B) FET 理想ダイオード・コントローラは、一般的な各種設計アーキテクチャの簡素化に貢献します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)
スマート・メーターやサーモスタットのようなアプリケーションで、バックアップ・バッテリまたは冗長電源を活用し、システムのダウンタイムを短縮することもできます。LM66100 を使用して、小さい順方向電圧降下を実現し、逆電流をブロックする方法をご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

先進運転支援システム (ADAS)
開発中の ADAS に適した、電力密度が高くフル機能のバッテリ入力保護機能を設計可能
ゾーン コントローラとボディ ドメイン コントローラ
信頼性が高くフル機能のゾーン モジュールとパワー ディストリビューション システムを採用すると、自動車の電力需要の増大に対応可能
ハイブリッド、電動、パワートレイン・システム
高集積かつ電力密度の高い保護 IC の採用で、バッテリ コンポーネントやサブシステムに対する信頼性の高い保護が可能
プレミアム・オーディオ
高品質のオーディオ システムは、没入型の車内環境の製作に貢献

開発中の ADAS に適した、電力密度が高くフル機能のバッテリ入力保護機能を設計可能

電子制御ユニットの処理能力 (およびそれに伴う電力や電流) が上昇した現在、ショットキー ダイオードや P チャネル FET (電界効果トランジスタ) のような従来の保護ソリューションは (ある程度の電圧降下が必ず発生し、電流との積が消費電力増加を意味するため) 現実的な選択肢になりません。TI の各種理想ダイオードには、高いシステム効率、放熱管理能力の向上、超小型サイズという特長があり、ダウンストリームにあるデバイスやシステムの保護に役立ちます。

利点:

  • 調整可能な電流制限、逆極性と逆電流の保護、突入電流の制御、過電流と短絡に対処する保護の各機能。
  • 電力密度の高い小型パッケージ。
  • 内蔵 FET または外部 FET のオプション。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01323 – ADAS 向けマルチセンサー ハブのリファレンス デザインで、クアッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、および PoC 対応
  • TIDA-01005 – MIPI CSI-2 出力付き 4 カメラ ハブの車載用 ADAS リファレンス デザイン
  • PMP10750 – システム・レベル電源、リファレンス・デザイン、20W ADAS システム用、オートモーティブ保護付
製品
  • LM74910-Q1 – 車載対応、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と低電圧保護機能と過電圧保護機能搭載、理想ダイオード
  • LM74700-Q1 – 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ
  • LM74202-Q1 – 車載、FET 内蔵、4.2V ~ 40V、2.2A、300μA 静止電流 (IQ)、理想ダイオード
技術資料

信頼性が高くフル機能のゾーン モジュールとパワー ディストリビューション システムを採用すると、自動車の電力需要の増大に対応可能

自動車が搭載するエレクトロニクスや機能の増加に伴い、重量、スペース、電力の効率がますます重要になっています。TI の各種理想ダイオードは、入力パワー パスの包括的な保護機能を搭載しており、スケーラビリティが高く効率的なソリューションの設計に役立ちます。

利点:

  • 逆電流と逆極性、突入電流、低電圧と過電圧、過電流と短絡のような過渡事象に対処する保護機能。
  • ディスクリート ダイオードや FET (電界効果トランジスタ) を置き換えると、システム効率の向上、熱損失の減少、プリント基板面積の節減を実現できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-020015 – IGBT/SiC ゲート ドライバ向け、出力段搭載、4.5V ~ 65V 入力、小型バイアス電源のリファレンス デザイン
  • TIDA-00745 – 車載ボディ・コントロール・モジュール向け 15W システム・レベル電源のリファレンス・デザイン
製品
  • LM74900-Q1 – 車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード
  • LM74700-Q1 – 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

高集積かつ電力密度の高い保護 IC の採用で、バッテリ コンポーネントやサブシステムに対する信頼性の高い保護が可能

TI の各種理想ダイオードは、必要な保護機能を高集積の単一 IC に統合しており、電源システムの設計簡素化に役立ちます。その結果、電気自動車メーカーは重要な安全性要件 (機能安全) と顧客の要求 (機器の小型化や重量の軽減) を同時に満たしやすくなります。

利点:

  • 低電圧と過電圧、突入電流、逆電流と逆極性、過電流と短絡に対処する保護機能。
  • 電力密度の高い小型パッケージ。
  • 内蔵 FET (電界効果トランジスタ) または外部 FET のオプションが利用可能。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-020014 – 3 種類の IGBT/SiC 向けバイアス電源ソリューション搭載、HEV/EV トラクション インバータ出力段のリファレンス デザイン
  • TIDA-020015 – IGBT/SiC ゲート ドライバ向け、出力段搭載、4.5V ~ 65V 入力、小型バイアス電源のリファレンス デザイン
製品
  • LM74900-Q1 – 車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード
  • LM74700-Q1 – 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

高品質のオーディオ システムは、没入型の車内環境の製作に貢献

安定性と信頼性の高い車載電源を製作すると、オーディオ システムが演出するエンターテインメントなど、運転環境の向上につながる多くの機能を自動車に搭載できます。TI の理想ダイオードは、オーディオ システム設計にとって重要である、高信頼性の保護と高い電力密度の実現に役立ちます。

利点:

  • 逆電流と逆極性の保護、突入電流とリニア電流 (定常電流) の制御、過電圧保護。
  • 小型のオーディオ システムが大出力と高性能を実現するのに役立つ小型パッケージ。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-020033 – 車載クラス H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン
  • TIDA-020040 – 車載対応、過渡保護と過電流保護向けフィルタのリファレンス デザイン
製品
  • LM74910-Q1 – 車載対応、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と低電圧保護機能と過電圧保護機能搭載、理想ダイオード
  • LM74900-Q1 – 車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード
  • LM7481-Q1 – 車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
LM74700-Q1 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ (DDF パッケージ) の評価基板

LM74700DDFEVM は、車載、3.2V ~ 65V、静止電流 (IQ) 80μA の理想ダイオード コントローラ (DDF パッケージ) である LM74700-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。

評価ボード
LM74500-Q1 3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、逆極性保護コントローラの評価基板

LM74500-Q1 評価基板 (LM74500Q1EVM) は、逆極性保護コントローラである LM74500-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用し、低静止電流 (IQ) の LM74500-Q1 コントローラと組み合わせて、入力逆電圧保護機能を実現する方法を提示します。

リファレンス・デザイン
車載対応、過渡保護と過電流保護向けフィルタのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載システムで一般的に発生する電圧過渡と電流過渡現象に対処する保護システムを提示します。このリファレンス デザインは、プレミアム オーディオ アンプを想定し、機能、サイズ、保護機能を最適化すると同時に、電力密度を犠牲にしていません。

理想ダイオード/ ORing コントローラ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。