7 セグメント LED またはドット マトリクス LED を採用したシンプルなステータス表示、あるいはヒューマン マシン インターフェイス (HMI) アプリケーション向けの色鮮やかで応答性の高い LED パターンをお考えになっていますか?いずれの要件にも対応できるよう、独立した調光制御の有無を含め、フレキシブルなオプションをご用意しています。TI の製品ラインアップを参照すると、通信インターフェイスのニーズを満たし、輝度の均一性の向上と非常に精度の高い調光を実現する RGB LED ドライバが見つかります。
カテゴリ別の参照
ドライバ タイプ別に選択
マルチチャネル
LED の直接駆動に適した、最大 48 チャネルの各種 LED ドライバ。シンプルなオン / オフ、アナログ調光、PWM 調光など、フレキシブルな調光オプションが活用できます。
マトリクス
複数のスキャン スイッチを内蔵した時間多重化方式を採用し、単一のデバイスで数十 ~ 数千個の LED ドットを駆動。さまざまな要件に応じて、フレキシブルな調光オプションに対応した I2C と SPI を使用できます。
新製品
RGB LED ドライバ
4-channel I2C interface RGBW LED driver with auto animation control
概算価格 (USD) 1ku | 0.15
RGB LED ドライバ
3-channel I2C interface RGB LED driver with instant blinking and auto animation control
概算価格 (USD) 1ku | 0.173
技術リソース
ビデオ・シリーズ
RGB LED ドライバ
このトレーニングは、RGB LED の重要な概念と、LED ドライバの自律的な動作を可能にする独自の RGB LED 機能を解説します。
技術記事
LED マトリクス アプリケーションで LP586x デバイスを使用する方法を 5 分以内に確認 (Master LP586x devices with LED matrix applications within five minutes)
この記事では、デバイスのセットアップ、調光構成、データ リフレッシュ モード、他の技術リソースへのリンクなど、LP586x デバイスに関する FAQ (よくある質問) に対する回答を紹介します。
技術記事
LP50xx デバイスを 5 分以内に確認 (Master LP50xx devices in five minutes)
この記事では、デバイスのセットアップ、色の混合 (複数色の同時点灯)、サンプル コードへのリンクなど、LP50xx デバイスに関する FAQ (よくある質問) に対する回答を紹介します。
設計と開発に役立つリソース
リファレンス・デザイン
各種LEDのリング照明パターンのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインを採用すると、2 個の LP5024 LED ドライバを使用して鮮明な照明パターンを映し出す LED リング 搭載のヒューマン マシン インターフェイス(HMI)を実現できます。このデザインは、複雑な照明パターンと定電圧電源を使用する最終機器に共通する課題の解決に役立ちます。また、このデザインはアナログ調光を使用して LP5024 の輝度を調整することもできます。動的な周辺光センス機能を搭載しているので、照明パターンのコントラスト比に影響を及ぼすことはありません。
リファレンス・デザイン
容量性タッチ ベース、近接センシングおよびLEDアニメーション付きのユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDA-01559 は MSP430FR2522 MCU と LP5569 デバイスを使用するヒューマン マシン インターフェイス(HMI)のリファレンス デザインで、超低スタンバイ消費電力を提供するほか、LED エンジン制御機能により MCU のリソースをオフロードします。EMI 特性と湿気耐性の高い低消費電力 HMI を必要とする用途に最適なソリューションです。 例として台所の換気扇フード、調理器具上部、冷蔵庫などがあります。
リファレンス・デザイン
太陽光への耐性を備えたワイド視野 (高さ 1.6m で FoV (視野角) 120°) 近接センシングのリファレンス デザイン
広い視野角 (FoV) を持つ近接センシングは、多くのアプリケーションで人を検出するためにますます一般的となり、重要性が増しつつあります。このリファレンス デザインでは、光学的なタイム オブ フライト(ToF)方式を使用して、小型でコスト効率の優れた近接センサ システムを構築します。1つの近接および距離センサ AFE (OPT3101)、3 つの外付け NIR LED、1 つのフォトダイオードにより、合計で 120° の FoV をカバーし、人の活動の正確な距離を出力します。