バックライト LED ドライバ

さまざまなスクリーン サイズに対応する高性能ドライバ

parametric-filter製品をすべて表示
各種昇圧 (ブースト) LED ドライバで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、LCD バックライトでグローバル調光の手法を採用しています。効率が最大 90% のシングル チャネル オプションを使用すること、またはシステム全体の効率を向上させるために、同じ LED 数を維持し、よりチャネル数の多いオプションを使用することができます。TI のバックライト LED ドライバは、多様な保護機能により LED の寿命延長に貢献し、高い調光比とコントラスト比を通じて LCD 画面の性能を最適化します。

カテゴリ別の参照

機能別に選択
TLC69699
バックライト LED ドライバ

SPI と、ローカル調光 LED ドライバである TLC696xx の間のブリッジ

概算価格 (USD) 1ku | 0.46

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application
最大出力電流の推定、オーディオ ノイズの最小化、電圧降下の推定を行い、適切なバックライト ドライバを選択する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications
このアプリケーション ノートは、インダクタのいくつかの重要なパラメータと、LCD バックライト アプリケーションに適したインダクタを選択する方法を解説しています。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
LED バックライト設計の検討事項
LCD バックライトの設計に関する主な検討事項をご確認ください。多様なアプリケーションごとに固有の事項があります。

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
90Hz リフレッシュ レートの仮想現実 (VR) / 拡張現実 (AR) ディスプレイ向けバックライトと LCD バイアスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ウェアラブル デバイス、特に拡張現実 (AR) や仮想現実 (VR) のヘッドセットで使用する LCD ディスプレイ向け電源ソリューションを提示します。大電流、高精度のバックライト ドライバは、LP8556 を使用して実現しています。この製品は、リフレッシュ レートに同期した低デューティ サイクルで大電流を供給します。LCD バイアス電源ドライバは、使いやすい小型パッケージの TPS65132 を使用して実現しています。詳細な設計理論、部品選定、テスト結果についても説明しています。

リファレンス・デザイン
調光制御機能と自動的な温度スケールバック機能搭載、70V、60mA 白色 LED ドライバのリファレンス デザイン

小型、高効率 (90% 超) 白色 LED ドライバ。  6V ~ 18V の電力供給源からの電力で動作し、最大 70V、最大 60mA で 440 ルーメンの白色 LED を駆動します。  LED の高温を防止するために、温度から電流への自動的なスケールバックを行う電圧制御調光機能を搭載しています。  6V ~ 18V の DC 駆動システムの汎用 LED ライティングに適した設計を採用しています。

リファレンス・デザイン
白色 LED ドライバ、周囲光センサ、近接センサを使用したスマート バックライト制御のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、周囲光レベルを基準として LCD バックライトの輝度を動的に調整することにより消費電力を低減し、LCD バックライトの寿命を延長します。静電容量式近接センサは、人が接近してきたときにスリープ モードやスタンバイ モードからシステムをウェークアップさせる方法で、電力の節約と LCD バックライトの寿命延長を実現します。

バックライト LED ドライバ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。