カテゴリ別の参照
複数の同時サンプリング ADC を搭載したマイコン
高精度の同時測定をご希望ですか?24 ビット差動入力のデルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) を複数搭載したデバイスを選定できます。
静電容量性タッチ センシング機能を搭載したマイコン
機械式ボタンに悩まされていますか?従来型のボタン、スライダ、ホイールを、信頼性の防水タッチ センシング ソリューションに置き換えることができます。
MSP430 マイコン の設計と開発
TI のエコシステムとツールを活用すると、開発期間を短縮し、システム ソリューションの開発をすぐに開始することができます。
ハードウェア
各種 LaunchPad™ 開発キットや、特定用途向け評価基板 (EVM) を使用すると、マイコンをフレキシブルに評価できるモジュール型のエコシステムを活用し、TI の MSP430 マイコン製品ラインアップの評価を開始することができます。
ソフトウェア
MSP430ware は数百のサンプル コードやリファレンス デザインを収録しており、アプリケーションの迅速な設計に貢献
TI デベロッパー・ゾーン
量産に移行するために必要な要素すべてを、TI Developer Zone ですぐに入手できます。お客様が開発プロセスを進め、組込みシステムの設計を迅速化できるように、TI がお手伝いします。
教育用リソース
MSP430 製品ラインアップに属する多様なトピックと LaunchPad キットを取り扱っている使いやすいトレーニング モジュールを活用して、学習を進めることができます。
パートナー
TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。
設計と開発に役立つリソース
MSP430FR2355 LaunchPad™ 開発キット
MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR2355 バリュー ライン マイコン(MCU)をベースとする、使いやすい評価基板(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力の MSP430FR2x バリュー ライン マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要とされるすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスを製作するための 2 個のボタンと 2 個の LED を搭載しています。周辺光センサと、外部アナログ (...)
MSP430 の採用で、複雑な設計を簡素化できます
MSP430™ 製品ラインアップの詳細
マイコン設計の課題の増加と多様化に対処できるように、TI の MSP430 マイコン ファミリは、幅広い製品ラインアップを手ごろな価格で提供しています。この製品が搭載しているのは、ADC、DAC、オペアンプなどのフレキシブルな統合型アナログ部品、情報を表示するための内蔵 LCD コントローラ、PC との通信やアプリケーションの更新を目的とする USB2.0 内蔵デバイスです。
TI の統合型アナログ マイコンの活用で、システム コストの削減とスペースの節減
エンジニアは一般的に、基板設計の効率が向上するように、BOM (部品表) コストや部品点数の低減と、回路図やレイアウト設計の簡素化を実現する方法を探し求めていることを、TI は理解しています。開発中の設計でハウスキーピング機能を処理する目的でマイコンを 1 個追加する方法は、この作業を具体化する優れた解決策になることがあります。
LED の駆動や I/O の拡張などシンプルなハウスキーピング機能を実行するために小型の低コスト マイコンを 1 個使用すると、開発中の設計で必要なディスクリート アナログ部品の数を減らすことができます。
MSP ハウスキーピング (維持管理) マイコン トレーニング シリーズを活用して開発を開始
電力監視とエネルギー測定に関連する多様なアプリケーションの設計が迅速化
エネルギー測定デザイン センターは、TI のフラッシュ ベース マイコン (MCU) である MSP430i20xx と MSP430F67xx を使用するエネルギー測定システムを短期間で開発するためのツールです。このツールは、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、技術資料、ソフトウェア ライブラリ、複数のサンプルを収録しているので、スマート グリッドやビル オートメーションの各アプリケーションの開発を簡素化し、開発期間を短縮するのに役立ちます。デザイン センターを使用すると、コードを 1 行も入力せずに構成やキャリブレーションを実行し、結果を確認することができます。
MSP Academy – 超音波ガス メーターの設計とテスト
超音波デザイン センター超音波センシング アプリケーションの開発に適した集約型の 1 つの場所
超音波センシング用途でマイコンを活用
MSP430FR604x と MSP430FR504x の各 SoC マイコン ファミリは、超音波センシング関連のアナログ フロント エンドを統合した低コストのシングルチップ ソリューションであり、使いやすく、各種アプリケーションの開発に使用できるフレキシビリティがあります。その独自の波形キャプチャ技術は、高速 ADC とクロス相関方式を組み合わせたものであり、高精度の測定を低消費電力で実現します。
MSP Academy – 超音波ガス メーターの設計とテスト
超音波デザイン センター超音波センシング アプリケーションの開発に適した集約型の 1 つの場所
静電容量式タッチ インターフェイスの開発
MSP430™ 静電容量式タッチ センシング マイコンは、最小消費電力の静電容量式タッチ ソリューションを提供する CapTIvate™ テクノロジーを搭載しています。TI の静電容量式タッチ ソリューションは、1 個から 64 個のボタン、スライダ、ホイール、および近接センサをサポートします。金属、ガラス、プラスチックなどの保護層があっても、湿気、汚れ、脂の多い条件下でも、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。お客様のマイコン ベースの設計にご活用ください。