TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

Arm ベースのプロセッサ

豊富なペリフェラル、ハードウェア アクセラレータ、機能安全、セキュリティ機能を搭載した各種アプリケーション プロセッサ。

parametric-filter製品をすべて表示
Arm® ベースの各種アプリケーション プロセッサで構成された TI の幅広い製品ラインアップを活用すると、車載、産業用、IoT (モノのインターネット) デバイスに適した、多様で効率的なエッジ コンピューティング性能を実現できます。TI が採用している SoC (システム オン チップ) アーキテクチャは、消費電力、サイズ、重量、コストなどの重要なシステム リソースを犠牲にせずに、高性能を実現します。ハードウェア、オープン ソース ソフトウェア、ツールで構成された TI の開発プラットフォームを活用すると、開発中の製品を短期間で市場に投入できます。

カテゴリ別の参照

プロセッサのカテゴリ別に選択

汎用プロセッサ

ディスプレイ、制御、標準的な通信の設計をターゲットにする、コスト最適化済みで電力効率の優れた Arm プロセッサ ソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、システム コストを低減できます。

車載プロセッサ

先進運転支援システム (ADAS) の車内とサラウンド ビューの進歩を推進。

分析プロセッサ

ビジョン AI (人工知能)、信号処理、センサ フュージョン、ディープ ラーニングを活用して、スマート カメラ、ロボット、ビデオ監視を具体化することができます。

Arm ベースのプロセッサの機能安全準拠 

効率的な機能安全プロセッサを使用し、安全重視のシステムの製作と認証取得を推進

ネットワーク プロセッサ

TSN (Time-Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) と産業用イーサネットをサポートしているため、セキュアなリアルタイム ディタミニスティック ギガビット ネットワークを設計できます。

開発中の設計のニーズに最適な Arm ベース プロセッサを検索

Arm ベースのプロセッサ の設計と開発

TI の包括的なエコシステムと、使いやすいハードウェア / ソフトウェア ツールを活用すると、組込み分野の次期イノベーションを推進できます。

ソフトウェア

次期の異種マルチコア設計に適した、Arm ベースのプロセッサと SDK の組み合わせを選定できます。 arrow-right

ハードウェア

スタータ キット、モジュール、評価基板 (EVM) で構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。プロトタイプから量産まで迅速に移行することができます。 arrow-right

TI デベロッパー・ゾーン

クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。 arrow-right

教育用リソース

プロセッサ アカデミーを活用して開発を開始すると、ガイド付きサンプル、デモ、ステップバイステップのチュートリアル、ビデオ トレーニングにアクセスできます。 arrow-right

パートナー

TI の包括的なパートナー エコシステムは、ハードウェア、ソフトウェア、ツール、トレーニングの各分野を専門とする多様なベンダで構成されている世界的なコミュニティであり、Arm ベースのプロセッサ設計が完成するようにお客様を支援します。 arrow-right

AM62L
Arm ベースのプロセッサ

低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け

概算価格 (USD) 1ku | 11.44

AM62P
Arm ベースのプロセッサ

トリプル ディスプレイと 3D グラフィックスと HMI 用 4K ビデオ コーデックの各機能搭載、Arm®Cortex®-A53 SoC

概算価格 (USD) 1ku | 27.88

AM62P-Q1
Arm ベースのプロセッサ

車載、高度な 3D グラフィックス機能と 4K ビデオコーデックと組込みセーフティ機能搭載、ディスプレイ SoC

概算価格 (USD) 1ku | 27.88

TDA4APE-Q1
Arm ベースのプロセッサ

車載、AI とビデオ コプロセッシング機能搭載、L2 ドメイン コントローラ向けの SoC (システム オン チップ)

概算価格 (USD) 1ku | 103.96

TDA4VPE-Q1
Arm ベースのプロセッサ

ビジョン認識と分析向け、Quad Arm® Cortex®-A72、16 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

概算価格 (USD) 1ku | 108.12

AM67
Arm ベースのプロセッサ

Arm®Cortex®-A53 SoC、トリプル ディスプレイ、3D グラフィックス、PCIe 3、USB3、HMI 用 4K ビデオ コーデック搭載

概算価格 (USD) 1ku | 34.77

TI のプロセッサを選択する理由

checkmark

スケーラブルなシングル プラットフォーム

TI の統合型オープン ソース開発プラットフォームを活用すると、開発したコードを複数のプロジェクトにまたがる形で再利用し、設計を迅速かつ簡単にスケール化することができます。

checkmark

幅広い性能に対応

TI の各種プロセッサは、多様な性能と最先端の技術を実現しており、今後数年にわたって革新を進めるのに役立ちます。

checkmark

品質、信頼性、耐用期間

TI の製品ラインアップは、長い製品ライフ サイクル、10 万時間の動作寿命、最大 125℃ の高温、車載認証取得などに対応しています。

checkmark

業界をリードするサポート

TI はオープン ソース ソフトウェアを活用し、設計サポートとトレーニングをオンラインで無償で提供しているので、お客様は開発中製品を迅速に市場に投入できます。

統合型プロセッサ技術の詳細

スケーラブル、コネクテッド (ネットワーク接続型)、セキュアな組込みシステムを設計可能

Linux と Android 向けに製作した TI の汎用プロセッサと豊富なエコシステムは、スケーラブルな性能、セキュアな接続、低消費電力の動作、設計のフレキシビリティの実現に役立ちます。設計の具体化に役立つように、マルチメディア、グラフィックス、セキュリティに適した、CPU コア、ペリフェラル、アナログ、アクセラレータを TI は最適な方法で統合しています。

  • TI の統合型ソフトウェア開発環境を多様な設計で活用可能
  • 一般的かつ高速なペリフェラルを幅広く内蔵
  • 単一デバイスで複数の高解像度ディスプレイを駆動
製品概要
AM62L - Low Power Cortex A53 SoC for Cost Optimized IOT, HMI, and General-Purpose Applications
TI の最新の AM625SIP SIP(システム イン パッケージ) プロセッサを使用して、開発を迅速化する方法をご確認ください。
PDF | HTML
関連資料
次世代 HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) の 3 つの主な検討事項
人間と機械が連携する操作は、これまで以上に増加しています。ここでは、最新の HMI について考慮する価値のある 3 つの事項について説明します。
アプリケーション概要
Growing Need of Processing Technologies in Smart E - Meters
ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) を採用した、スマートなコネクテッド (ネットワーク接続型) EV 充電ステーションの設計開始に役立つ、一連のハードウェア、ソフトウェア、資料。
PDF | HTML
汎用 に関する主な製品
新製品 AM62L プレビュー 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
AM625 アクティブ Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC

主なアプリケーションの概要

タッチレスのビル アクセス管理
AM62x 低コスト プロセッサと Arm 対応のエッジAI を組み合わせ、スマートなタッチレス ビル アクセス管理システムを設計することができます
時間同期方式のファクトリ オートメーション
TSN ベースの高速でディタミニスティック (確定的) かつ堅牢な通信機能を活用すると、ファクトリ オートメーションを強化できます
ADAS (先進運転支援システム)
高性能のビジョン処理、センサ フュージョン、ディープ ラーニングを使用して、次世代の ADAS と自動運転システムを製作可能
ロボット
TDA4x アプリケーション プロセッサを採用すると、マルチセンサの搭載と AI による能力強化を活用して機能安全を重視した自律型モバイル ロボットを製作できます
ゲートウェイ
DRA8x プロセッサを使用した高度な車内ネットワークを設計すると、高性能コンピューティング、セキュア ネットワーク、コネクテッド (ネットワーク接続型) モビリティを実現できます
ファクトリ オートメーション
Arm ベースの Sitara MPU プロセッサを活用すると、よりスマートなファクトリ オートメーションの設計と開発が可能

AM62x 低コスト プロセッサと Arm 対応のエッジAI を組み合わせ、スマートなタッチレス ビル アクセス管理システムを設計することができます

TI の Arm® ベース AM62x プロセッサは、オプションで TI のミリ波センサである IWR6843AOP と組み合わせて使用することもできます。その場合、従来のヒューマン マシン インターフェイス (HMI) を上回るビル アクセスを設計し、物体検出、顔認識、ジェスチャ検出を使用する AI 採用のタッチレス インターフェイスを実装することができます。

  • 物体検出、ジェスチャ検出、顔認識の採用で、設計を強化
  • 使いやすいリファレンス ソフトウェアを使用すると、より迅速に量産に移行可能
  • ディープスリープ モードで、アプリケーションの消費電力を最小 5mW に低減
  • オンボード ハードウェア セキュリティ モジュールを搭載しており、データを保護
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:25
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:25
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    主なリソース

    製品
    • AM623 – Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC
    • AM625 – Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
    ハードウェア開発
    • SK-AM62 – Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット

    TSN ベースの高速でディタミニスティック (確定的) かつ堅牢な通信機能を活用すると、ファクトリ オートメーションを強化できます

    AM64x プロセッサが搭載している TSN (時間に制約のあるネットワーク) ベースの通信機能を活用すると、工場の現場を同期方式で稼働させることができます。TI の各種統合型ソリューションは、ギガビット TSN エンドポイントとスイッチ オプションを採用しており、消費電力は 2W 未満、価格は 7 ドルからです。

    TSN の特長:

    • カットスルー交換を含めた統合型スイッチング機能 (現時点では IEEE 802.1 規格ではない)
    • Timing over packet (gPTP:パケットのタイミング調整) (802.1AS)
    • プリエンプション (事前予約型) (IET) (802.1Qbu/802.3br)
    • Time aware shaper (EST:時間認識シェーピング機能) (802.1Qbv)

    主なリソース

    製品
    • AM6442 – デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
    • AM6421 – シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
    • AM6441 – シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
    設計ツールとシミュレーション
    ソフトウェア開発
    Additional development resources

    高性能のビジョン処理、センサ フュージョン、ディープ ラーニングを使用して、次世代の ADAS と自動運転システムを製作可能

    TI のスケーラブルな高性能 TDA4x プロセッサ ファミリは、業界トップクラスのディープ ラーニング性能 (TOPS/ワット)、ハードウェア アクセラレーションに対応した画像処理、ビジョンとレーダーのセンサ フュージョン、機能安全に適した包括的なハードウェア / ソフトウェアのソリューションを採用しています。

    ADAS 設計に適した基本的な特長:

    • 複数の高性能 64 ビット Arm® Cortex®-A72 コンピューティング コア
    • DSP ベースの効率的なディープ ラーニング
    • 複数の画像処理専用ハードウェア アクセラレータ
    • 高度な視覚化を実現するための GPU
    • 複数のセキュリティ アクセラレータ コア
    • ASIL-D 対応セーフティー マイコンを採用した、機能安全準拠の SoC アーキテクチャ

    主なリソース

    製品
    • TDA4VM-Q1 – 車載対応、ディープ ラーニング使用、L2、L3、近接場分析システム向けのシステム オン チップ

    TDA4x アプリケーション プロセッサを採用すると、マルチセンサの搭載と AI による能力強化を活用して機能安全を重視した自律型モバイル ロボットを製作できます

    機能安全とマルチセンサ AI 向けの設計を採用した TDA4x プロセッサを採用すると、電力効率に優れ手ごろな価格のロボットを製作できます。これらのロボットは、家庭、都市、ファクトリで人間と共存できるうえ、これらすべてをシングルチップ ソリューションで実現できます。

    • 安全性の強化:TI のハードウェア / ソフトウェア ソリューションは、最大で SIL-3 と ASIL-D の設計をサポートします。
    • エネルギー効率:コンピュータ ビジョンとディープ ラーニング向けの TI の各アクセラレータは、業界トップクラスの性能を低消費電力で実現します。オープン ソースのソフトウェアとツールを活用すると、迅速に設計を進めることができます。
    • 手ごろな価格の設計:シングルチップで高集積を実現しており、システムの複雑さの低減やコストの削減に役立ちます。
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:12
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:12
     
    1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected

      主なリソース

      製品
      • TDA4VM-Q1 – 車載対応、ディープ ラーニング使用、L2、L3、近接場分析システム向けのシステム オン チップ
      • TDA4VM – ディープ ラーニングとビジョンとマルチメディアの各アクセラレータ搭載、デュアル Arm® Cortex®-A72 SoC と C7x DSP
      ハードウェア開発
      • SK-TDA4VM – エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット

      DRA8x プロセッサを使用した高度な車内ネットワークを設計すると、高性能コンピューティング、セキュア ネットワーク、コネクテッド (ネットワーク接続型) モビリティを実現できます

      TI のスケーラブルな高性能 DRA8x プロセッサ ファミリは、高度な統合を実現しており、システムの複雑さとコストの削減に貢献します。同時に、一般的な開発ソフトウェアが使用できるので、DRA8x ベースの複数のプロジェクト間でコードをシームレスに移行し、ソフトウェア投資を広い範囲に拡大して使用することができます。

      車内ゲートウェイと TCU (テレマティクス制御ユニット) 設計の基本機能:

      • 複数の高性能 64 ビット Arm® Cortex®-A72 コンピューティング コア
      • CAN、LIN、イーサネット、PCIe など、レガシーと高速の各ネットワークに接続するための多様な I/O。
      • 重要度が異なる組み合わせに対応する、ASIL-D 準拠のマイコン ドメイン
      • PCIe スイッチとイーサネット スイッチ

       

      主なリソース

      リファレンス・デザイン
      • TIDEP-01022 – ゲートウェイの車載向けリファレンス デザイン
      製品
      • DRA821U – ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC
      • DRA829V – ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
      • DRA829J – ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC

      Arm ベースの Sitara MPU プロセッサを活用すると、よりスマートなファクトリ オートメーションの設計と開発が可能

      産業用センシング、リアルタイム制御、高速通信の各機能を搭載した、インダストリ 4.0 対応のファクトリ (工場) を設計し、開発することができます。TI の Arm ベース プロセッサは、接続、機能安全、セキュリティに関して信頼性の高い機能を搭載しており、性能に関するお客様のニーズに対応できる、多様で効率的なコンピューティング能力を実現します。TI の AM64x MPU ファミリや、システムに関する TI の専門知識と技術リソースを活用すると、よりスマート、より安全、より効率的なファクトリを実現できます。

      リアルタイム制御

      • リアルタイムの意思決定に適した ARM R5 コア
      • USB 3.0、PCIe、Gb イーサネットなどの高速ペリフェラル
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 3:18
      Loaded: 0.00%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 3:18
       
      1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • en (Main), selected

        主なリソース

        リファレンス・デザイン
        • TIDA-00299 – EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン
        • TIDEP0032 – マルチ・プロトコル産業用イーサネット検出、産業用オートメーション・リファレンス・デザインのための PRU-ICSS 付き
        • TIDEP-0102 – 保護リレー用のヒューマン マシン インターフェイス(HMI)のリファレンス デザイン
        製品
        • AM6411 – シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
        • AM3351 – Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット・ディスプレイ
        • AM4378 – Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス
        ハードウェア開発
        • TMDS64DC01EVM – AM64x IO-Link と高速ブレイクアウト・カード

        技術リソース

        ビデオ・シリーズ
        ビデオ・シリーズ
        TDA4x と DRA8x のソフトウェア開発
        TDA4x ソフトウェア開発向けのオンデマンド トレーニングをご覧ください。ソフトウェア アーキテクチャ、SDK の概要、すぐに使用できるデモなどのトピックを扱っています。
        ビデオ・シリーズ
        ビデオ・シリーズ
        AM64x のソフトウェア開発
        AM64x を使用したソフトウェア開発の概要、Linux のブート フロー、有線 / ワイヤレス ネットワーク、リアルタイム制御などの詳細をご確認ください。
        関連資料
        関連資料
        エッジ AI Academy
        短期間で組込み型 AI 開発のエキスパートを目指すことができます。事前の経験は不要です。無償のクラウド ツールと低コストのハードウェアを使用して学習を進めることができます。