TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

Arm ベースのマイコン

産業用と車載の各システム向けの高集積かつ低コストの各種マイコン

parametric-filter製品をすべて表示
TI のクラス最高の Arm®-Cortex ベース 32 ビット マイコン (MCU) は、高性能で電力効率の高いデバイスで構成されたスケーラブルな製品ラインアップを実現しており、開発中システムのニーズを満たしやすくなります。開発中の設計で、機能安全、電力効率、リアルタイム制御、高度なネットワーク、分析、セキュリティなどの機能を実現できます。業界をリードする TI の評価ツール、リファレンス デザイン、開発リソースを活用すると、開発を迅速化できます。

カテゴリ別の参照

Arm® Cortex®-M0+

TI の Arm Cortex-M0+ マイコン製品ラインアップとエコシステムを活用すると、システム コストを削減し、開発期間を短縮することが可能

Arm® Cortex®-M4

このスケーラブルなマイコン製品ラインアップは、機能の豊富な多数の通信ペリフェラルを搭載しています。信頼性が高く、高度なコネクテッド (ネットワーク接続型) 産業用システムの製作に役立ちます。

Arm® Cortex®-R

マイコンのリアルタイム処理機能、セキュリティ機能、安全機能と、MPU が一般的に実現しているマルチコア コンピューティング機能、信号処理機能、高度なネットワーク機能の組み合わせ

MSPM0C1106-Q1
Arm Cortex-M0+ マイコン

車載、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 0.62

AM2612-Q1
Arm Cortex-R マイコン

リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

概算価格 (USD) 1ku | 6.68

MSPM0H3216-Q1
Arm Cortex-M0+ マイコン

車載用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU (5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、LIN 搭載)

概算価格 (USD) 1ku | 0.64

AM263P2-Q1
Arm Cortex-R マイコン

Automotive dual-core Arm® Cortex®-R5F MCU up to 400MHz with real-time control and expandable memory

概算価格 (USD) 1ku | 13.98

MSPM0C1106
Arm Cortex-M0+ マイコン

64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 0.39

AM2612
Arm Cortex-R マイコン

リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

概算価格 (USD) 1ku | 10.13

TI の Arm®Cortex® ベースのマイコンを選択する理由

checkmark

開発中の設計に最適な製品を検索

TI は、汎用、高性能の制御、ネットワーク機能を重視してコストに最適化されたマイクロコントローラを提供しています。 TI の幅広い製品ラインアップは、性能と機能の最適な組み合わせを見つけるのに役立ちます。

checkmark

時間の経過に応じて性能をスケール化

TI の多様な製品ラインアップを活用すると、アプリケーションの性能のスケールアップ (強化) またはスケールダウン (コスト重視などの目的で意図的に低下) を容易に実現でき、設計の将来性を確保できます。お客様の製品の進化に歩調を合わせ、TI のスケーラブルなソリューションも進化しています。

checkmark

開発期間の短縮        

TI は、ハードウェア ボード、ソフトウェア、オンライン サポート、トレーニングなどの広範なリソースを提供しており、お客様が製品の設計、開発、市場投入を迅速かつ低コストで実施するのに役立ちます。

TI の ARM® Cortex® ベース製品の利点

TI の設計リソースを活用すると、デバイス構成を効率化できます。その結果、お客様は新しいソフトウェアの習得ではなく、アプリケーションの設計に時間を費やすことができます。  TI の包括的な製品ラインアップの特長:

  • 複数のパッケージにまたがって互いにピン互換性のある各種デバイス、複数のメモリ オプション、互換性のあるソフトウェア。
  • デュアル ゼロドリフト オペアンプ、コンパレータ、12 ビット A/D コンバータなどのアナログ統合オプションを取り揃え、互いにピン互換性のある複数のデバイス。
  • 8 ピンから 100 ピンまで、M0+ 製品ラインアップで利用できる複数のパッケージ オプション。