電圧変換ゲート

電圧変換機能を内蔵したロジック製品の活用で、2 つの機能を 1 つに統合 

parametric-filter製品をすべて表示
TI の変換ゲート製品ラインアップは、システム・レベルで電圧レベルの不整合に対処することもできます。この製品ラインアップを活用すると、複数のパワー・グッド信号の組み合わせ、デジタル信号のイネーブル / ディスエーブル、複数のエラー信号の監視など、コンビネーション・ロジック (組み合わせロジック) に関連する一般的な課題を解決できます。所属する製品は、AND、NAND、NOR、OR、XOR、XNOR、および構成可能ロジック・ゲートなどの多様な機能に対応しています。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な電圧変換ゲート

TI の電圧変換ゲートを選択する理由

checkmark

シュミット・トリガ

TI の電圧変換ゲート製品ラインアップは、シュミット・トリガ入力を採用しており、優れたノイズ耐性を実現します

checkmark

多様な機能

一般的な機能と構成可能な形式で提供される電圧変換ゲートを使用して、基板面積を最適化できます

checkmark

低消費電力

TI の先進的な超低消費電力 (AUP) ファミリが、アプリケーションのニーズに応えます

電圧変換機能を内蔵したロジック機能

電圧レベル シフタを活用して複数の部品を統合する方法の詳細

電圧変換は信頼性向上に適したソリューションであり、認証取得や組み立てに関係する部品数を減らすのに役立ちます。2 個のデバイスの機能を 1 個のデバイスに統合しているため、ボード設計を効率化できます。設計者は基板に実装するデバイスの数を限定し、基板を設計する際に潜在的な故障ポイントの数を減らすことができます。

電圧変換 に関する主な製品
SN74LV1T08 アクティブ ロジック レベル シフタ搭載、単一電源、2 入力正論理 AND ゲート
SN74LV4T32 アクティブ 1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、クワッド、OR ゲート
SN74LV4T00 アクティブ 1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、クワッド、NAND ゲート

ロジック レベル シフト機能の詳細

単一電源電圧で動作する電圧変換回路を使用して、互いに異なるロジック レベルで機能する複数のシステムやペリフェラルを簡単に統合すると同時に、業界最新のパッケージを活用することができます。1.8V と 5.5V の範囲内で電圧を変換し、システムのいっそうの効率化と基板面積の低減を実現することができます。TI の電圧変換製品ラインアップは、より高い電圧レベルへの変換と、より低い電圧レベルへの変換の両方を実行でき、多様なアプリケーションに役立ちます。

電圧変換 に関する主な製品
SN74LV4T08 アクティブ 1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、クワッド、AND ゲート
SN74LV4T00-Q1 アクティブ 車載対応、1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、クワッド、NAND ゲート
SN74LV1T86 アクティブ 単一電源、2 入力排他 OR (XOR) ゲート・ロジック・レベル・シフタ

コスト効率の優れたソリューションで基板サイズの最適化に貢献

SOT-23-Thin (DYY) パッケージは、ディスクリート ロジックに適した、4.2mm x 3.26mm という業界最小のリード付きパッケージであり、TSSOP 封止の同等品より 57% 小型です。DYY パッケージは、標準的な 0.5mm ピッチを採用しており、既存の製造機器で簡単に取り扱うことができます。BQA パッケージは、ロジック製品に適した、TI で最小クラスの 14 ピン QFN (クワッド フラット リードなし) パッケージであり、そのサイズは 3.0mm x 2.5mm です。TSSOP (Thin-Shrink Small-Outline Package:超小型縮小スモール アウトライン パッケージ) に比べて 76% の小型化、また前世代の QFN パッケージに比べて 40% の小型化を実現しています。また、このパッケージでウェッタブル フランク構成を採用したバージョンも入手可能です。その場合、従来は製造時に X 線検査が必要だったのに対し、光学検査が可能です。

左から:SOT-23-Thin、TSSOP、SOIC、SSOP

電圧変換 に関する主な製品
SN74LV4T32 アクティブ 1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、クワッド、OR ゲート
SN74LV4T00 アクティブ 1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、クワッド、NAND ゲート
SN74LV4T08 アクティブ 1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、クワッド、AND ゲート

より高い電圧やより低い電圧の統合が可能

単一電源電圧で動作するレベル シフト機能を使用する場合、低消費電力で動作する信号供給元から、大電力のペリフェラルに信号を供給するために、より高い電圧に変換することができます。また、多様な種類のロジック レベルで動作する GPIO (汎用入出力) を統合して動作させるために、より低い電圧に変換することも可能です。対応可能な電圧範囲が広いため、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V など多様なレベルのロジック回路が共存するシステムに対応できます。また、CMOS や TTL など、さまざまな種類のロジック レベルを統合する目的でも使用できます。 

電圧変換 に関する主な製品
SN74LV1T86-Q1 アクティブ 車載、シングル電源、2入力排他的論理和(XOR)ゲート、ロジックレベルシフタ付き
SN74LV1T02-Q1 アクティブ 車載、シングル電源、2入力正論理NORゲート、ロジックレベルシフタ付き
SN74AUP1T00 アクティブ 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、シングル 2 入力、正論理 NAND ゲート

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
LV1T Family of single supply translators (Rev. B)
LV1T ファミリのデバイスは、広い VIH 範囲と広い VCC 範囲を組み合わせた独自の製品です。LV1T ファミリは、1 つの電源レールで電圧を昇圧または降圧変換できるように設計されています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版)
これらの問題に対する解決策は、シュミット・トリガ・タイプのデバイスを使用して、低速またはノイズの多いエッジを、次のデバイスの入力立ち上がり/立ち下がり仕様を満たす高速なエッジに変換することです。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
TI は、単方向、双方向、論理ゲート、特定のアプリケーションに対応するさまざまな電圧レベル変換ソリューションを提供しています。
document-pdfAcrobat PDF