カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別の選択
TI の NOR ゲートの特長
広い動作電圧範囲
0.8V から 18V まで、あらゆるアプリケーションのニーズに応える製品を選択することができます。
多様なパッケージ製品
リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方が入手でき、ピン数は 5 ~ 20 ピンの範囲です。一部のパッケージでウェッタブル フランクを利用できます。
シュミット トリガ入力
シュミット トリガを搭載した TI の高速 CMOS (HCS) ファミリは、優れたノイズ耐性を実現するシュミット トリガ入力を採用しています。
NOR ゲートの一般的な アプリケーション
S-R ラッチを使用したアラーム / 調整回路を設計
イベントが発生したときにフラグを立て、それに対処する必要のある重要なシステムは、アラーム回路を使用します。このビデオでは、アラーム トリガ イベントの見落としを防止する設計を採用した、シンプルなセット リセット (S-R) ラッチ ソリューションを提示します。
NOR ゲート に関する主な製品
ノイズの影響を低減
シュミット トリガを搭載した TI の高速 CMOS (HCS) ファミリは、2V ~ 6V の入力電圧範囲で動作します。シュミット トリガ入力は、3.3V と 5V の各アプリケーションでノイズが大きい場合も、ノイズの影響を低減して元の信号を再現し、ロジック レベルの遷移を急峻にする方法で低速信号への対処を向上させるのに役立ちます。
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版)
コスト効率の優れたソリューションで基板サイズの最適化に貢献
SOT-23-THN (小型アウトライン トランジスタ、薄型) DYY パッケージは、ディスクリート ロジックに適した 4.2mm x 3.26mm のリード付きパッケージであり、TSSOP (薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 封止の同等品より 57% 小型です。DYY パッケージは標準的な 0.5mm ピッチを採用しているため、既存の製造装置で簡単に取り扱えます。
BQA 14 ピンのロジック向け WQFN (超小型、クワッド フラット リードなし) パッケージのサイズは 3mm x 2.5mm であり、TSSOP 封止の同等品より 76% 小型、前世代の QFN パッケージより 40% 小型です。また、このパッケージでウェッタブル フランク構成を採用したバージョンも入手可能です。その場合、従来の製造時に必要だった X 線検査ではなく、光学検査が可能です。
左から右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP