50 種類以上の XOR ゲートで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、複数のデジタル信号の比較、複数の入力信号の位相差の検出、2 つの入力が等しいかどうかの比較など、コンビネーション ロジック (組み合わせロジック) に関連する一般的な課題を解決できます。1 ~ 4 チャネルの構成に対応しており、オープン ドレイン デバイス、シュミット トリガ デバイスの各オプションが入手可能です。
カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別の選択
新製品
XOR (排他 OR) ゲート
Automotive, 4-ch, 2-input, 4.5V to 5.5V XOR (exclusive OR) gates with TTL-compatible CMOS inputs
概算価格 (USD) 1ku | 0.159
XOR (排他 OR) ゲート
Automotive, 4-ch, 2-input, 1.5V to 6V XOR (exclusive OR) gate
概算価格 (USD) 1ku | 0.123
TI の XOR ゲートを選択する理由
広い動作電圧範囲
0.8V から 18V まで、開発中アプリケーションの多様なニーズに対応する製品を選定できます
多様なパッケージ製品
リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方があり、ピン数は 5 ~ 20 ピンです。一部のパッケージでウェッタブル フランクを利用することができます。
シュミット トリガ
TI の新しい HCS ファミリは、シュミット トリガ入力を採用しており、優れたノイズ耐性を実現します。
XOR ゲートの一般的なアプリケーションや用途
複数の入力信号の位相差を検出
位相検出器は、複数の入力信号間の位相差を表す PWM 信号を出力します。このビデオは、XOR ゲートが位相検出器としてどのように動作するかを簡単に説明します。