シフト・レジスタ

シリアル入力パラレル出力 (SIPO) と、パラレル入力シリアル出力 (PISO) の各同期ストレージ レジスタ

parametric-filter製品をすべて表示
合計 100 種類以上のパラレル入力シリアル出力 (PISO)、またはシリアル入力パラレル出力 (SIPO) の各シフト レジスタで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、マイコンへの入力数の増加や、マイコンの出力数の増加など、I/O 制限に関する一般的な問題を解決できます。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主なシフト レジスタ

SN74AC165
シフト・レジスタ

1.5V ~ 6V、8 ビット、パラレル ロード シフト レジスタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.103

SN74AC165-Q1
シフト・レジスタ

車載、1.5V ~ 6V、8 ビット、パラレル ロード シフト レジスタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.122

SN74AC596-Q1
シフト・レジスタ

車載、1.5V ~ 6.0V、8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.191

SN74ACT596
シフト・レジスタ

4.5V ~ 5.5V、8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.162

SN74ACT596-Q1
シフト・レジスタ

車載、4.5V ~ 5.5V、8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.191

SN74AC596
シフト・レジスタ

1.5V ~ 6.0V、8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.162

TI の各種シフト レジスタの利点 

checkmark

シュミット トリガ入力

TI の新しい HCS ファミリは、シュミット トリガ入力を採用しており、優れたノイズ耐性を実現します。

checkmark

多様なパッケージ製品

リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方が入手でき、ピン数は 14 ~ 28 ピンの範囲です。一部のパッケージでウェッタブル フランクを利用できます。 

checkmark

シフト レジスタの多様な機能

同期 / 非同期のロード、入出力ストレージ レジスタ、ユニバーサル機能を搭載した製品があり、開発中の設計のニーズに対応できます。 

シフト レジスタ製品ラインアップの一般的なアプリケーションと特長

マイコンからの出力数が増加

多くの場合、マイコンには、複数のセンサや LED に書き込む (出力する) のに十分な数の汎用入出力 (GPIO) ピンがありません。シリアル入力、パラレル出力のシフト レジスタを使用すると、出力の数が同じまま、マイコン側で使用する GPIO ピンの数を減らして、マイコンから外部への書き込み (出力) を行うことができます。 

シフト レジスタ に関する主な製品
SN74LV164A-Q1 アクティブ 車載対応、8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタ
SN74HCT595 アクティブ TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力レジスタ搭載、8 ビット・シフト・レジスタ
SN74LV594A-Q1 アクティブ 車載対応、出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ

マイコンへの入力数が増加

多くの場合、マイコンには、複数のセンサを読み取る (入力する) のに十分な数の汎用入出力 (GPIO) ピンがありません。パラレル入力、シリアル出力のシフト レジスタを使用すると、入力の数が同じまま、マイコン側で使用する GPIO ピンの数を減らして、マイコンで読み取りを行うことができます。

シフト レジスタ に関する主な製品
SN74LV165A-Q1 アクティブ 車載対応、8 ビット、パラレル ロード (並列読み込み) シフト レジスタ
SN74HCT165 アクティブ 8 ビット、パラレル入力 / シリアル出力、シフト・レジスタ
SN74HC165-Q1 アクティブ 車載カタログ、8 ビット、パラレル・ロード (並列読み込み)、シフト・レジスタ

ノイズの影響を低減

シュミット トリガを搭載した TI の高速 CMOS (HCS) ファミリは、2V ~ 6V の入力電圧範囲で動作します。シュミット トリガ入力は、3.3V と 5V の各アプリケーションでノイズが大きい場合も、ノイズの影響を低減して元の信号を再現し、ロジック レベルの遷移を急峻にする方法で低速信号への対処を向上させるのに役立ちます。

アプリケーション・ノート
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
さまざまな設計者は、システムのシグナル インテグリティの向上、消費電力の削減、信頼性の向上に継続的に取り組んでいます。TI は、これらの目標を達成しやすくなるように、シュミット トリガ機能を内蔵した次世代の高速 CMOS (HCS) ファミリを自社設計しました。
PDF
アプリケーション概要
シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版)
CMOS、BiCMOS、TTL の大半のデバイスは、入力のハイとローの各遷移で、かなり高速なエッジを必要とします。エッジが急峻ではない (遷移に長時間を要する) 場合、過電流や発振、また状況によってはデバイスの損傷が生じる可能性があります。
PDF | HTML
シフト レジスタ に関する主な製品
SN74HCS166 アクティブ 8 ビット、パラレル・ロード (並列読み込み) シフト・レジスタ
SN74HCS165 アクティブ シュミット・トリガ入力採用、8 ビット・パラレル・ロード・シフト・レジスタ
SN74HCS595 アクティブ シュミット・トリガ入力、3 ステート出力レジスタ搭載、8 ビット・シフト・レジスタ

コスト効率の優れたソリューションで基板サイズの最適化に貢献

SOT-23-THN (小型アウトライン トランジスタ、薄型) DYY パッケージは、ディスクリート ロジックに適した 4.2mm x 3.26mm のリード付きパッケージであり、TSSOP (薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 封止の同等品より 57% 小型です。DYY パッケージは標準的な 0.5mm ピッチを採用しているため、既存の製造装置で簡単に取り扱えます。

WQFN (超小型、クワッド フラット リードなし) の BQA 14 ピン ロジック向け QFN (クワッド フラット リードなし) パッケージのサイズは 3mm x 2.5mm であり、TSSOP 封止の同等品より 76% 小型、前世代の QFN パッケージより 40% 小型です。また、このパッケージでウェッタブル フランク構成を採用したバージョンも入手可能です。その場合、従来の製造時に必要だった X 線検査ではなく、光学検査が可能です。

左から右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP

シフト レジスタ に関する主な製品
SN74HCS165 アクティブ シュミット・トリガ入力採用、8 ビット・パラレル・ロード・シフト・レジスタ
SN74LV164A-Q1 アクティブ 車載対応、8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタ
SN74LV594A-Q1 アクティブ 車載対応、出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
Overcoming Last-Minute Feature Creep with Modern Shift Registers
システム設計者が入力または出力を追加するために容易に利用できる解決策の 1 つは、シフト レジスタなどのシンプルなビルディング ブロック デバイスを使用することです。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Designing with Shift Registers
シフト レジスタは、システム コントローラで使用できる入出力 (IO) ピンの総数を実質的に増やすために、シンプル、低コスト、フレキシブルな方法を実現します。 
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
ロジック デバイスと変換デバイスは、トラクション インバータのモーターを制御するシステムの大半で使用されています。
document-pdfAcrobat PDF