合計 400 種類を上回る汎用トランシーバで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、ドライブ能力や静電容量が大きいラインのそれぞれに関連する一般的な課題を解決することができます。汎用トランシーバは双方向の方向制御信号のリドライブに使用でき、8 ~ 32 チャネルの構成が入手できます。特定用途向けまたはプロトコル固有のトランシーバについては、TI のインターフェイス製品ラインアップをご覧ください。
カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別の選択
TI の汎用トランシーバの特長
幅広いラインアップ
TI では 400 種類を超える幅広い汎用トランシーバをラインアップしているため、アプリケーションのあらゆるニーズに対応できます。
データ バス ソリューション
ロジック トランシーバは、双方向トランシーバで、バック プレーンやその他のデータ バス アプリケーションをサポートするために 3 ステート出力を内蔵しています。TI の製品ラインアップには、活線挿入対応、バス ホールド機能付き、およびダンピング抵抗の製品が含まれます。
最新の工業標準の認証
TI のロジック トランシーバは、産業、車載、ミリタリー、宇宙の各アプリケーションの品質要件を満たすようにテストおよび製造されています。
技術リソース
アプリケーション・ノート
An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B)
相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) デバイスを搭載するシステムの場合、設計者はバス ドライバが非アクティブ、またハイ インピーダンス状態 (トライステート) になるときの動作条件に特に注意する必要があります。
アプリケーション・ノート
Logic in Live-Insertion Applications With a Focus on GTLP
このアプリケーション レポートでは、専用に構築された GTLP 評価基板のシミュレーションと実際のテスト測定値の両方を使用して、活線挿入およびナノ秒単位の不連続性効果の原因と防止方法について説明します。
アプリケーション・ノート
High Speed Layout Guidelines (Rev. A)
このアプリケーション レポートでは、クロック信号やそのルーティングなどの高速信号について説明し、設計者向けに重要なコヒーレンスをレビューします。