カテゴリ別の参照
種類別に選択
トランジスタ出力のフォトカプラ エミュレータ
従来型フォトカプラのドロップイン代替 (直接の置き換え) が可能です。TI の各種フォトカプラ エミュレータは、ダイオード エミュレータ入力とトランジスタ出力を採用しており、電源帰還ループなどのアプリケーションでアナログ データを送信することができます。
絶縁型ゲート ドライブ向けフォトカプラ エミュレータ
TI の各種フォトカプラ エミュレーション型ゲート ドライバは、ノイズ耐性の向上や、部品のタイミング スキューの改善を実現し、従来のフォトカプラ形式ゲート ドライバとピン互換で、直接差し替え可能です。
絶縁型スイッチ、フォトカプラ エミュレータ
多くの従来型フォトスイッチ (光の有無でオンとオフを切り替える) フォトカプラとピン互換。TI の各種フォトカプラ エミュレータは、ダイオード エミュレータ入力と、双方向 MOSFET 出力を搭載しており、信頼性と寿命の向上に貢献します。
新製品
150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
概算価格 (USD) 1ku | 0.077
車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
概算価格 (USD) 1ku | 0.36
375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
概算価格 (USD) 1ku | 0.077
車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
概算価格 (USD) 1ku | 0.36
255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
概算価格 (USD) 1ku | 0.077
車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
概算価格 (USD) 1ku | 0.36
従来のフォトカプラをフォトカプラ エミュレータにアップグレード
複数のピン互換パッケージ
既存のフォトカプラに代わるピン互換の高性能代替品は、複数の業界標準パッケージに封止済みであり、最適な製品を選定すると、設計の作り込みプロセスを簡素化できます。
経年劣化の効果はほとんどなし
フォトカプラの経年劣化を補償する必要がなくなります。フォトカプラ エミュレータには、経年劣化の効果や温度に起因する変動がほとんどないので (内部 LED を使用していないので輝度低下がなく、半導体のイオン マイグレーションによるごくわずかな劣化のみ)、ダイオード エミュレーション入力段の消費電力は小さくなります。
信頼性の高い絶縁能力
最大 3,750VRMS の絶縁定格、最大 10kV のサージ対処能力、最小 ±85kV/μs の同相過渡耐性を達成しているので、デザインとシグナル インテグリティを保護できます。
絶縁技術に関する理解を深める
高い信頼性と低コストを両立した TI の絶縁テクノロジーを採用すると、高電圧の課題に対処できます。TI 独自の絶縁手法を採用すると、性能を犠牲にせずに、絶縁規格を上回る水準を達成できます。TI の絶縁テクノロジーのページにアクセスすると、より高い信頼性とより低いシステム コストを両立した絶縁を採用して、安全性を向上させる方法を確認できます。