デジタル アイソレータ

最大動作電圧、最小電磁波、最小の消費電力、最高の効率

parametric-filter製品をすべて表示
TI の基本絶縁型と強化絶縁型デジタル アイソレータの製品ラインアップは、独自の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアをベースにしており、業界をリードする性能を実現します。これらの高電圧、高速、低消費電力、小型サイズ、電源内蔵、耐放射線特性、ATEX/IECEx 認証取得済みアイソレータは、設計上のさまざまな課題に対応できる設計を採用しています。コストを非常に重視するアプリケーション、過酷な温度やシステム ノイズに耐える必要のある産業用ファクトリ アプリケーション、サイズと重量の低減が不可欠な車載分野の HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) アプリケーション、さらに NewSpace (民間などの宇宙開発) アプリケーションも含め、どの用途で絶縁が必要な場合でも、TI の高性能デジタル アイソレータがお役に立ちます。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

定格別のデジタル アイソレータ

最大 5.7kVrms という業界最高の絶縁定格、1.71 ~ 5.5V の動作電圧、チャネルあたり 4.2μA のパワー ダウン (省電力状態)、150Mbps の最高速度を実現するデジタル アイソレータ。

絶縁定格別のデジタル アイソレータ

システム レベルの認証に関するお客様の要件に対応できる、多様な絶縁定格のデジタル アイソレータ。

電源内蔵のデジタル アイソレータ

5kVRMS の絶縁定格、最大 0.65W の出力電力、高効率、最小の電磁波を達成する電源内蔵型デジタル アイソレータ。

関連カテゴリ
絶縁型デジタル入力レシーバ

高密度 I/O モジュール向けに、従来のフォトカプラ設計を改良したシンプルな絶縁デジタル入力レシーバ

主なデジタル アイソレータ

ISO6041
デジタル アイソレータ

Low-power with high-bandwidth, 4-channel, 3 forward/1 reverse, reinforced, digital isolator

概算価格 (USD) 1ku | 1.691

ISO6440
デジタル アイソレータ

ノイズ耐性、クワッド チャネル、正方向 4/逆方向 0、デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.662

ISO6442
デジタル アイソレータ

ノイズ耐性、クワッド チャネル、正方向 2/逆方向 2、デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.662

ISO6463
デジタル アイソレータ

ノイズ耐性、6 チャネル、正方向 3/逆方向 3、デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.85

ISO6420
デジタル アイソレータ

ノイズ耐性、デュアルチャネル、正方向 2/逆方向 0、デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.49

ISO6421
デジタル アイソレータ

ノイズ耐性、デュアルチャネル、正方向 1/逆方向 1、デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.49

技術リソース

技術記事
技術記事
Solving high-temperature isolation design challenges with AEC-Q100 Grade 0 digital
グレード 0 デジタル アイソレータを使用して、ハイブリッド車 (HV) の (125℃ を上回る) 高温で絶縁設計を実現する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems (Rev. A)
48V のマイルド ハイブリッド システムで絶縁が必要な場所と理由をお読みください。
document-pdfAcrobat PDF
認定
認定
絶縁認証
TI の絶縁製品が VDE、CSA、TUV、CQC、UL、ATEX、IECEx など、どの世界規格に準拠しているかをすぐに確認できます。