RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

長距離にわたってデータの信頼性とシステム性能を向上。
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

RS-422 と RS-485 の各インターフェイス向けの高性能トランシーバおよび TI の RS-232 と RS-485 マルチプロトコル デバイスで構成された TI の製品ラインアップをご確認ください。ノイズの多い過酷な環境でも高い信頼性で性能を達成できるように、TI の RS-422 と RS-485 の各トランシーバは業界最小のパッケージで保護機能を搭載し、高い耐性を実現しています。TI のマルチプロトコル ファミリは、切り替え可能な終端やループ バック診断などの追加機能を統合しており、複数の設計アプリケーションで高い水準のフレキシビリティを実現できます。

種類別に選択


ESD 統合型トランシーバ

統合型 ESD 保護機能によって 30kV 以下における IEC 61000-4-2 接触放電保護と 30kV の HBM 保護を提供し、外部保護機能を除去することでコストの削減と基板面積の節約を実現する RS-485 トランシーバ

障害保護機能付きトランシーバ

過酷な産業用環境で保護と実行が行えるように設計された、データ ピンの高度なバス障害保護と広い同相電圧を備えた RS-485 トランシーバ

サージ保護機能付きトランシーバ

高度なサージ保護機能内蔵(IEC 61000-4-5)によって外部保護部品の数を低減できる RS-485 トランシーバ

マルチプロトコル トランシーバ

RS–232 通信機能とループバック診断機能を内蔵した RS-485 トランシーバは、複数の設計用途に柔軟に対応できます
バスライン トランシーバとロジック レベルのインターフェイス間の 2.5kVRMS の絶縁を提供する、容量性絶縁を統合した RS-485 トランシーバ

関連カテゴリ


絶縁型 RS-485 トランシーバ

主な製品ラインアップ


Technical Resources

アプリケーション・ノート

Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet

RS-485 信号用の電力線通信 (PLC) を 2 線式で実現しようとする場合、THVD8000 と THVD8010 は優れた選択肢になります。110V AC、220V AC、数百ボルトの DC、いずれかの電力線に重畳して RS-485 信号を伝送するのに役立つシステム ソリューションをご確認ください。
アプリケーション・ノート

RS-485: High-Fault Protection, Wide-Input Common Mode, and Deglitch Function

より信頼性の高い RS-485 システムを製作する際に、障害保護、入力同相範囲への対処、グリッチ除去の各機能を活用する方法をご確認ください。  各機能の詳細と、THVD24x0 デバイスを使用して実施したラボのテスト、およびそれらの結果について解説しています。
アプリケーション・ノート

RS-485: What is Auto-Direction and Why it is Useful in Systems?

RS-485 の自動方向制御機能と、THVD14x6 を使用したラボのテストについて解説しています。システムの絶縁チャネル数や GPIO ピンの数に制限がある場合、自動方向制御機能を搭載している THVD14x6 は良好な選択肢になります。
THVD9491-SP
THVD4431A

概算価格 (USD)1ku |3.53