LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

TI の幅広い LVDS デバイス製品ラインアップで高速データ転送の課題を解決
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

LVDS、M-LVDS (マルチポイント LVDS)、PECL (ポジティブ ECL) の各シリアライザ、デシリアライザ、ドライバ、レシーバ、トランシーバ、バッファで構成された TI の高信頼性製品ラインアップを採用すると、より高速かつより信頼性の高い方法で、データの配信と分配を実行できます。TI の各種デバイスは、多様なアプリケーションで使用できるように、高いノイズ耐性、最小の EMI、低消費電力を実現しています。

種類別に選択


LVDS SerDes

TI の LVDS シリアライザ / デシリアライザ製品ラインアップを活用すると、高帯域幅と低消費電力の伝送要件を満たしながら、I/O 数を削減することができます。

LVDS バッファ、ドライバなど

ブリッジ接続、信号分配、到達範囲の延長、レベル変換向けの LVDS バッファ、ドライバ、レシーバ、クロスポイントの幅広い製品ラインアップをご覧ください。

M-LVDS ドライバとレシーバ

複数デバイスを単一の伝送ラインで相互接続する必要があるアプリケーション向けの高速マルチポイント ドライバとレシーバは、最大 250Mbps のデータ レートをサポートし、IEC 61000-4-2 に準拠しています。

PECL、LVPECL ドライバ、レシーバ

高速ドライバとレシーバは、高速通信において、PECL および LVPECL との間のレベル変換を可能にします。
高性能絶縁型デュアル LVDS バッファで構成された TI の製品ラインアップは、8kVPK の電圧に耐える強化絶縁型であり、設計の信頼性向上と基板面積の節減に貢献します。

関連カテゴリ


絶縁型 LVDS バッファ

主な LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC


Technical Resources

設計ガイド

LVDSオーナーズ・マニュアル 高速CMLとシグナル・コンディショニング(第4版‐2008年)

低電圧差動信号に関する業界で人気のガイドをご覧ください。

LVDS の基礎をご確認ください 

TI の LVDS トレーニング シリーズは、迅速かつインタラクティブな方法で、LVDS (低電圧差動信号伝送) に関する知識全般を最新情報に更新するのに役立ちます。このビデオ シリーズは、LVDS の複数のトポロジ、使用事例、性能など、多数のトピックについて説明します。
アプリケーション・ノート

An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C)

M-LVDS (マルチポイント低電圧差動信号伝送) と、複数のマルチポイント トポロジを使用したデータ / クロック分配の利点をご確認ください。

SN55LVRA4-SEP