カテゴリ別の参照
主なアプリケーションの概要
高輝度イメージの投影を重視して DLP テクノロジーを最適化済みのため、高コストのスクリーンを使用せずに TV を投影できます
レーザー TV は、レーザー技術を採用したポータブルな短距離投影型 TV です。レーザー技術向けに最適化済みの DLP 秘術を使用して高い輝度レベルを実現しているので、消費者は任意のスクリーンを使用でき、専用の投影先スクリーンをバンドル形式で購入する必要がなくなります。DLP レーザー TV 製品は、最大 4K UHD の解像度に対応し、高輝度と鮮明な色を実現します。フラット パネルの場合、サイズを大型化するほど、コストも高くなります。一方、レーザー TV は、手ごろな価格で 100 インチ以上の画面サイズに対応できるソリューションを実現します。
- 最大 4K UHD の解像度
- 高い光効率を実現し、小型の製品で大画面を投影可能
- 半導体照明 (レーザーまたは LED) との互換性を確保
主なリソース
最適な輝度、色、コントラストを実現するために半導体照明を採用している、手ごろな価格のポータブル プロジェクタを使用して、会社、教育機関、家庭で画像を表示できます
フラット パネルを採用する場合、サイズの過度の大型化、取り扱いが困難、コスト上昇が付きまとう環境で、プロジェクタを採用すると、効果的に投影を実行できます。DLP チップセットを採用した各種プロジェクタは、照明が点灯し、しかも窓が開いている状態でも、自宅、会議室、教室で、正常に画像を投影できます。DLP 技術は、この分野でこれまで 30 年にわたって、高輝度のディスプレイ、高コントラスト、最適な色合いを継続的に実現してきました。
- 反射型アーキテクチャ採用で、光、熱、ほこりに対処可能
- 任意のレーザー光源または LED 光源をサポート
- あらゆる平面に投影できる自由形状のディスプレイ
主なリソース
事実上あらゆる平面に、高輝度で自由形状の大型ディスプレイを投影可能
デジタル サイネージは、デジタル プログラマブルな形式でメッセージを伝えます。この手法は投影を活用しているので、店舗内の小さい自由形式のディスプレイから、競技場内の巨大な投影まで幅広く対応できます。DLP テクノロジーは、さまざまなディスプレイ サイズ、形状、最大 4K UHD の解像度に対応できるうえ、事実上あらゆる平面に投影でき、屋外使用事例で非常に耐久性の高いテクノロジーを実現するため、最適なソリューションと言えます。
- あらゆる平面に投影できる自由形状のディスプレイ
- 高い光効率を実現し、小型の製品で大画面を投影可能
- 半導体照明 (レーザーまたは LED) との互換性を確保
主なリソース
- DLP471TEEVM – DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
- TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) – ホワイト・ペーパー
0.47 インチ以上のアレイを使用する DLP ディスプレイ / 投影製品の特長
鮮明な色と高輝度のディスプレイ
より広い色範囲とより写実的な色を表示できる業界標準の Rec.709 に対応できる、高速 DMD (デジタル ミラー デバイス) と半導体照明 (SSI)。
半導体照明による高効率
1,500 ルーメンを上回る高効率を達成しているので、設計のフレキシビリティ確保、輝度の向上、高精度の発色、低消費電力、低ノイズを実現できます。
長期的な耐久性と簡単な設置
長寿命、360 度対応、環境への配慮、瞬間的なオン / オフ機能という特長により、さまざまな高さと角度で設置することができ、メンテナンスの時間と労力を削減できます。
高解像度
DLP 製品は、nHD (640 x 360) から 4K UHD (3840 x 2160) まで多くの解像度で、美しいビデオと画像を投影します。DLP 4K UHD 製品は、真の 4K 技術を実現し、Enhanced 4K (拡大表示方式) を採用した選択肢に比べて、より多くのピクセル数とより鮮明な画像を投影します。読みやすく、細部までシャープな画像を投影する DLP を選択できます。
鮮明で高輝度の色
マイクロミラーの高速動作は DLP ディスプレイ テクノロジーの主な特長であり、高解像度、高輝度、色鮮やかで鮮明な画像と文字を表示するための中心的な機能を果たします。
手ごろな半導体照明
DLP ディスプレイ技術は、レーザーと LED を使用する投影ソリューション向けに最適化済みです。レーザーと LED の各照明は多くの場合、ランプ ベースの光源に比べて、保守コストと総所有コストを低減できます。DLP テクノロジー採用のソリッド ステート照明は、ディスプレイ製品の光源の長寿命化を実現します。
設計と開発に役立つリソース
DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP471TEEVM を DLPC7540EVM と組み合わせると、DLP 0.47 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP471TEEVM は、DLPC7540EVM とのペアとして設計済みの 0.47 インチ 4K UHD DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP650TEEVM を DLPC7540EVM と組み合わせると、DLP 0.65 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP650TEEVM は、DLPC7540EVM とのペアとして設計済みの 0.65 インチ 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
技術リソース
DLP ラボ
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. A)
新製品
0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP(R)、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
概算価格 (USD) 1ku | 168.00
0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
概算価格 (USD) 1ku | 226.76