TI の幅広いパッケージング ラインアップは、多様な製品、パッケージング構成、テクノロジーをサポートしています。これらのパッケージに該当するのは、従来型の セラミック オプションとリード端子付きオプションや、精細なピッチ (端子間隔) のワイヤ ボンドとフリップ チップ インターコネクトを使用している高度なチップ スケール パッケージ、SiP (システム イン パッケージ)、 モジュール、スタック型 (積層型)、組込み型のダイ形式などです。 

オプションを表示するためにパッケージ ファミリを選択するか、以下の  TI パッケージをすべて検索 することで、TI パッケージ ポートフォリオのすべてを確認することができます。

TI パッケージ ファミリの包括的な説明を参照するには、 こちらをご覧ください。

ボール グリッド アレイ (BGA)

端子数の多いボール グリッド アレイ パッケージ

クワッド フラット パック (CFP)

両側にリード端子が付いた長方形のセラミック パッケージ

チップ オン フレックス (COF)

ピン数の多い、微細なピッチ アプリケーションに最適

ダイサイズ ボール グリッド アレイ、WCSP (DSBGA)

端子数が少数~中程度のデバイスに適した小型フォーム ファクタ

ランド グリッド アレイ (LGA)

小型パッケージで端子密度が高いソリューション

リード チップ キャリア (LCC)

4 つの辺 (side) すべてにリード端子またはパッドが付いた、フラットな正方形または長方形の IC 本体であり、露出したパッドはありません

パワー モジュール

アクティブ ダイと受動部品を全面的に統合

ピン グリッド アレイ (PGA)

小型パッケージで端子密度が高いソリューション

クワッド フラット リード端子なし (QFN)

放熱性能に優れた、リード端子のない薄型プロファイルのパッケージ

クワッド フラット パック (QFP)

放熱特性が優れ、4 つの辺にリード端子が付いたパッケージ

スモール アウトライン (SO)

両側にリード端子が付いたパッケージ

スモール アウトライン リード端子なし (SON)

ハンドヘルド アプリケーション向け、リード端子のインダクタンスが小さい薄型プロファイル

トランジスタ アウトライン (TO)

小型フットプリントのスルーホール パッケージ