TI のワイヤレス接続デバイスを使用した設計の詳細、TI Developer Zone を使用してハードウェアとソフトウェアを評価する方法、設計プロセスの段階でサポートを活用できる TI のエンジニアやパートナーとの連携の方法をご確認ください。

Wireless connectivity design resources

車載関連リソース

TI は包括的な開発エコシステムを提供し、最新の Bluetooth LE 規格や、Car Connectivity Consortium をサポートしています。TI のデバイスは、安全な Bluetooth LE 通信を備えた製品の開発を支援し、WBMS ソリューションを通じてバッテリ システムにワイヤレス接続機能を提供します。Automotive Spice プロジェクト フローに従う方法で、車載向けに最適化済みの TI の SimpleLink™ ソフトウェア開発キット (SDK) を活用すると、開発期間を短縮することができます。

車載

低消費電力 2.4GHz 関連リソース

TI の低消費電力 2.4 GHz 製品ラインアップは、Bluetooth Low Energy、Zigbee、Matter、Thread など多くのプロトコルをサポートしているほか、各種機能とツールを活用して最終製品の設計をすぐに開始することができます。TI の製品は、性能を損なうことなく手頃な価格のオプションを設計するために、柔軟性と拡張性に優れています。TI は、使いやすいソフトウェア、包括的な学習用リソース、クラス最高のサポートを組み合わせ、多様な市場で開発の迅速化を支援しています。

低消費電力の 2.4GHz

Wi-Fi リソース

TI の Wi-Fi 製品ラインアップは、Wi-Fi 6 (802.11ax) や Bluetooth LE 5.4 など、最新の Wi-Fi 接続規格をサポートしています。TI の製品ラインアップは、Linux® やリアルタイム オペレーティング システム (RTOS) ベース システムに統合したコンパニオン IC や、あらゆる IoT デバイスに接続できるワイヤレス マイコン ソリューションで構成されています。TI の使いやすいソフトウェアと資料をご確認ください。また、イノベーションの推進を支援する業界エキスパートから直接サポートを受けることもできます。

Wi-Fi

Sub-1 GHz 関連リソース

Sub-1GHz テクノロジーは、低消費電力で、信頼性の高い長距離ワイヤレス通信を実現することを重視しています。このテクノロジーは、長距離や厳しい環境で信頼性の高い接続を必要とする産業用ビル オートメーションおよび計量アプリケーションに適しています。Wi-SUN や 802.15.4 などの標準プロトコル、および高度な統合性と柔軟性を備えた独自プロトコルのサポートなど、性能、コスト、消費電力のバランスに優れたカスタマイズ ソリューションを実現するオプションをご用意しております。

Sub-1 GHz

SimpleLink SDK

TI の各種ワイヤレス プロトコルをサポートする SDK を使用してソリューションを製作することができます。デモとサンプルも活用して、すぐに接続することができます。FreeRTOS と Zephyr RTOS をサポートするオープンソースのオペレーティング システムを構築しています。TI のドライバおよびツール フレームワークは、製品ファミリ全体において信頼性を提供し、必要な製品を作成するのに役立つセキュリティ機能も備わっています。

Resource Explorer は、ソフトウェア ライブラリ、サンプル、資料を扱う中心ハブです

CCStudio™ Resource Explorer の Web ベース ツールを使用すると、ソフトウェアおよび資料を閲覧、利用できます。クラウド上の CCStudio™ IDE ソフトウェアと併用することで、ローカル ソフトウェアのダウンロードやインストールをせずに、評価ハードウェア上でサンプルやデモを動作させることができます。

開始する

多様なデバイスを対象とした、使いやすく実践的なトレーニング モジュール

SimpleLink Academy には、ワイヤレス コネクティビティに対応する TI の多様な LaunchPad™ 開発キットに関する、複数のデモと資料が付属しています。各モジュールは、デバイスの機能を実証するために、TI の SDK の一部で、サンプルを手順ごとに紹介しています。

トピックは、RTOS の基礎から、開発中アプリケーションのニーズに合わせたマルチプロトコル オペレーションや高度なデバイス機能に至るまで多岐にわたります。

いつでもどこでも対応可能です

必要なソフトウェアを、必要な方法で、ご希望のサポートとともにご提供します。GitHub を使用すると、TI のワイヤレス接続ソフトウェアを開発中の製品に簡単に統合できます。また、TI E2E™ 設計サポート フォーラムで、TI のエンジニアを活用して問題を解決することができます。

パートナー

TI は、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティと協働し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。製品とサービスの中には、システム モジュール、エンジニアリング サービス、開発ツールがあり、これらは開発労力の低減と市場投入期間の短縮に寄与します。

Learn more