設計者の皆様は、実質的にあらゆるニーズに対応する、2,000 種類以上のデバイスで構成された幅広い MSP430 製品ラインアップから、コスト効率の優れたマイコンを見つけることができます。TI のシンプルなツール、ソフトウェア、クラス最高のサポートを活用して、開発を迅速に開始し、開発期間を短縮しましょう。

ハードウェア開発

各種 LaunchPad™ 開発キットや、BoosterPack™ プラグイン モジュール、特定用途向け評価基板 (EVM) を使用すると、マイコンをフレキシブルに評価できるモジュール型のエコシステムを活用し、TI の MSP430 マイコン製品ラインアップの評価を開始することができます。LaunchPad キットと BoosterPacks は、ほとんどの MSP430 開発の主要評価プラットフォームです。

ハードウェア開発ツール

LaunchPad 開発キット

開発キット

MSP430FR2433 LaunchPad™ 開発キット

MSP-EXP430FR2433 LaunchPad™ 開発キットは MSP430FR2433 バリュー ライン センシング マイコン(MCU)をベースとした使いやすい評価基板(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力の MSP430FR2x バリュー ライン センシング マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスの製作に役立つ 2 個のボタンと 2 個の LED (...)
開発キット

MSP430FR2355 LaunchPad™ 開発キット

MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR2355 バリュー ライン マイコン(MCU)をベースとする、使いやすい評価基板(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力の MSP430FR2x バリュー ライン マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要とされるすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスを製作するための 2 個のボタンと 2 個の LED を搭載しています。周辺光センサと、外部アナログ (...)

開発キット

MSP430FR6989 LaunchPad™ 開発キット

The MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use Evaluation Module (EVM) for the MSP40FR6989 microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FRx FRAM microcontroller platform, including on-board emulation for programming, (...)

開発キット

USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

MSP430™ LaunchPad™ 開発キットは現在、USB を搭載するようになりました。MSP-EXP430F5529LP は、シンプルでコスト効率の優れた、MSP430F5529 USB マイコン向け開発キットです。この製品は、プログラミングとデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能を搭載しているほか、複数のボタンや複数の LED を使用するユーザー インターフェイスを利用できるため、MSP430 マイコンの開発を簡単に開始できます。
開発キット

MSP430FR2311 LaunchPad™ 開発キット

MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR2000、MSP430FR21xx、MSP430FR23xx の各マイコン向けの使いやすいマイコン開発ボードです。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード エミュレーション機能など、開発を迅速に開始するために必要なすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスを統合するための複数のオンボード ボタンや複数の LED と、1 個の光センサ インターフェイスを搭載しており、開発をすぐに開始できます。このキットには、光の強度を測定し、MSP430FR2311 (...)

開発キット

MSP430FR4133 LaunchPad™ 開発キット

MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 開発キットは、MSP430FR4133 マイコン向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード エミュレーションなど、超低消費電力 (ULP) の MSP430™ FRAM マイコン (MCU) プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。この基板は、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合するための複数のオンボード ボタンや複数の LED と、フレキシブルなソフトウェア構成可能ピンを使用する統合型ドライバを提示する液晶ディスプレイ (...)
開発キット

MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット

MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 開発キットは、MSP430FR5969 マイコン向けの使いやすいマイコン開発ボードです。プログラミング、デバッグ、電力測定を行うためのオンボード エミュレーションなど、MSP430FRxx FRAM プラットフォームの迅速な開発に必要なすべての機能を備えています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスを統合するための複数のオンボード ボタンと複数の LED、および外部電源なしでスタンドアロン アプリケーションを実現するスーパーキャパシタ (SuperCap) を搭載しています。MSP430FR5969 (...)

評価ボード

MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キット

LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キットは MSP430FR2476 バリュー ライン センシング マイコン(MCU)をベースとした使いやすい評価基板(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定のためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力 MSP430FR2x バリュー ライン センシング マイコン プラットフォームでの開発の開始に必要なすべての機能が含まれています。このキットはシンプルなユーザー インターフェイスを作成するための 2 個のボタン、2 個の LED(1 個は RGB LED)、1 (...)

開発キット

MSP430FR5994 LaunchPad™ 開発キット

MSP–EXP430FR5994 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR5994 マイコン(MCU) 向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力の MSP430FR5x FRAM マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を備えています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスの迅速な統合を可能にする複数のオンボード ボタンと複数の LED、また、SD カードとのインターフェースを可能にする microSD カード (...)

開発キット

MSP430™ バリュー ライン マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

MSP430G2553 LaunchPad™ 開発キットは、エントリ レベルのマイコン (MCU) シリーズである MSP430G2xx を対象とする、コスト効率の優れた使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力の MSP430™ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスの製作に役立つ、1 個のプッシュボタンと 3 個の LED も搭載しています。

ブースタパック プラグイン モジュール

ドーター・カード

オーディオ信号処理ブースタパック プラグイン モジュール

BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack™ プラグイン モジュールを LaunchPad™ 開発キットに接続すると、マイクからのオーディオ入力をキャプチャし、オンボード スピーカーからオーディオを出力できます。ヘッドフォン入出力にも対応しています。このオーディオ入出力ストリームを使用すると、接続先の LaunchPad 開発キットに搭載されているマイコン (MCU) のデジタル信号処理 (DSP) とフィルタリング機能の実験を行うことができます。

スピーカーを Launchpad のマイコンに接続するためのさまざまなオプション (BoosterPack (...)

開発キット

MSP430 CapTIvate™ マイコンのタッチ キーパッド ブースタパック プラグイン モジュール

BOOSTXL-CAPKEYPAD は CapTIvate™ テクノロジーを搭載した MSP430FR2522 静電容量式タッチ センシング マイコン(MCU)向けの使いやすい評価基板(EVM)です。BOOSTXL-CAPKEYPAD は LaunchPad™ 開発キット、CapTIvate 開発キット(MSP-CAPT-FR2633)、または CapTIvate プログラマ ボード(CAPTIVATE-PGMR)と組み合わせて使用することができます。

BOOSTXL-CAPKEYPAD を採用すると、LED バックライト機能と近接ウェークアップ機能を搭載し、12 (...)

ドーター・カード

エデュケーショナル ブースタパック MKII

教育用ブースタバック MKII は高度に統合されているので、包括的なソリューションのプロトタイプを短期間で製作できます。アナログ ジョイスティック、環境/モーション センサ、RGB LED、マイク、ブザー、カラー LCD ディスプレイなど、さまざまなアナログおよびデジタル入出力を思いどおりに利用できます。

このブースタパックは、Energia との組み合わせを想定した開発です。Energia は、コミュニティが開発したオープン ソースのコーディング環境であり、ファームウェアを迅速に開発できるように、直観的な API と使いやすいソフトウェア (...)

評価ボード

Fuel Tank MKII バッテリ向け BoosterPack プラグイン モジュール

Fuel Tank MKII BoosterPack™プラグイン モジュールは、オリジナルの Fuel Tank BoosterPack モジュールに対する次世代のデザインです。これには、次世代 TI バッテリ モニタリング IC および使用を簡単にするための他の新機能が含まれます。これにより、付属の再充電可能なリチウムポリマー バッテリから TI LaunchPad™ 開発キットに電源を供給でき、モバイル アプリケーションの開発と評価を可能にします。

Fuel Tank MKII BoosterPack プラグイン モジュールは、オンボードのリチウムポリマ バッテリ (...)

ドーター・カード

赤外線 (IR) ブースタパック プラグイン・モジュール

BOOST-IR BoosterPack™ プラグイン モジュールを LaunchPad™ 開発キットに接続すると、赤外線 (IR) トランシーバ機能を簡単に統合できます。ユーザーは、オンボードのキーパッド、赤外線 LED トランスミッタ、赤外線レシーバ + 復調器を使用して、リモート コントロール アプリケーションの開発を開始できます。

オンチップの赤外線変調ロジックは、一部の MSP430FR4xx マイコンで利用でき、赤外線変調を簡単に行うことができます。

MSP430FR4x および MSP430FR2x マイコンを使用した赤外線通信の詳細をご確認ください

特定アプリケーション向けの評価基板

評価ボード

静電容量式タッチ MSP430FR2676 マイコン ボード

MSP430FR2676 CapTIvate™ タッチ マイコン ボード(CAPTIVATE-FR2676)は、プラグイン センサ ボード(別売り)を使用して静電容量性タッチ / 近接性センサを評価するためのシンプルな評価ボードです。 

このマイコン ボードはオンボードの MSP430FR2676 CapTIvate タッチ マイコンをデバッグするための 20 ピン メス型デバッグ コネクタと、外部の静電容量性タッチ センサに接続するための 48 ピン センサ パネル コネクタを搭載しています。また、一部の穴を埋めた BoosterPack™ プラグイン モジュール (...)

評価ボード

静電容量式タッチ MSP430FR2633 マイコン ボード

CapTIvate™ MSP430FR2633 マイコン ボード(CAPTIVATE-FR2633)は、プラグイン センサ ボード(別売り)を使用して静電容量性タッチ センサや近接性センサを評価するためのシンプルな評価ボードです。  オンボードの MSP430FR2633 CapTIvate マイコンをデバッグするための 20 ピン メス型デバッグ コネクタと、外部の静電容量性タッチ センサに接続するための 48 ピン センサ パネル コネクタを搭載しています。  また、一部の穴を埋めた BoosterPack™ プラグイン モジュール ヘッダをマイコン ボード上に実装しており、一部の (...)
評価ボード

MSP430FR6047 超音波センシングの評価基板

EVM430-FR6047 評価キットはスマート水道メーターなどの超音波センシング アプリケーション向けに MSP430FR6047 マイコンの性能を評価するための開発プラットフォームです。MSP430FR6047 マイコンは高精度で正確な超音波測定向けに超音波センシング(USS)アナログ フロント エンドを統合した超低消費電力デバイスです。シグナル プロセッシング最適化のための低消費電力アクセラレータ(LEA)も搭載しており、消費電力の最適化によりバッテリ駆動時間の延長を可能にします。この EVM は 50KHz ~ 2.5MHz の多様なトランスデューサと組み合わせて (...)

評価ボード

MSP430FR6043 超音波センシングの評価基板

EVM430-FR6043 評価キットはスマート ガス メーターなどの超音波センシング アプリケーション向けに MSP430FR6043 の性能を評価するための開発プラットフォームです。MSP430FR6043 マイコンは、高精度で正確な超音波測定向けの超音波センシング(USS)アナログ フロント エンドを統合した超低消費電力マイコンです。また、最適なシグナル プロセッシングのための低消費電力アクセラレータ(LEA)も搭載しており、消費電力の最適化によりバッテリ駆動時間の延長を可能にします。このキットは、多様なトランスデューサと組み合わせて MSP430FR6043 MCU (...)
評価ボード

MSP430I240 サブ メーター向け評価ボード

この組込みメータ (サブメータ / e メータ) 評価基板は、MSP430i2040 をベースに設計されています。この評価基板は、主電源 (または DC) と負荷に直接接続できます。この評価基板は、負荷の電気的パラメータを測定し、測定値を UART ポートから読み取ることができます。この評価基板には、電源と絶縁型シリアル接続機能が搭載されており、組込みメータ アプリケーションにおける MSP430-i2040 の評価をすぐに開始できます。

MSP430Ware ソフトウェアは MSP430 マイコンを使用した開発用の一連の設計リソースで、高度に抽象化された多彩なソフトウェア ライブラリが含まれています。このソフトウェアは、Code Composer Studio™ IDE のデスクトップ バージョンやクラウド バージョンの一部として、またはスタンドアロン パッケージの形式で入手できます。

CapTIvate™ マイコン デザイン センター GUI は MSP430™ マイコンに統合された CapTIvate 静電容量式センシング技術に関するワンストップ リソースです。静電容量式タッチの設計の簡素化と迅速化を可能にするツール、資料、サンプル ソフトウェアで構成されています。

エネルギー測定デザイン センターは迅速に開発を行うためのツールであり、グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)、技術資料、ソフトウェア ライブラリ、サンプルを使用してエネルギー測定を実施するのに役立ちます。これらを活用して開発を簡素化し、多様なアプリケーションの設計を迅速に進めることができます。

超音波デザイン センターは、超音波センシング アプリケーションを開発するためのワンストップ リソースです。TI のリソースを形成しているのは、各種ツール、GUI、資料、ソフトウェア ライブラリ、サンプル アプリケーションです。

MSP430 USB開発パッケージは、USBベースのMSP430プロジェクトの開発に必要なソース コードとサンプル アプリケーションがすべて揃ったソフトウェア パッケージです。このパッケージは、MSP430 USB デバイスのみをサポートします。

こちらの総合的なエコシステムは、お客様の設計プロセスの簡素化に貢献  開発期間の短縮に役立つ、MSP430™ マイコン向けのリソースとオプションを検索します。

CCStudio™ IDE は、最適化 C/C++ コンパイラ、ソース コード エディタ、プロジェクトのビルド環境、デバッガ、プロファイラなど、多数の機能を搭載しています。直観的な IDE を使用すると、アプリケーション開発フローの各ステップを順に実行することができます。使い慣れたツールとインターフェイスを活用できるので、開発を容易に開始できます。

ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ドライバまたはライブラリ

MSP 低消費電力マイコン向けブートローダ (BSL)

MSP430™ マイコン (MCU) 上のブートローダ (BSL) を使用すると、開発ユーザーの皆様はプロトタイプ製作段階、最終製造段階、またはサービス提供段階で、MSP マイコン (MCU) 内の組込みメモリとの通信を実施できます。この通信は、UART、I2C、SPI、USB などの標準インターフェイス経由で実施します。必要に応じて、プログラマブル メモリ (フラッシュ / FRAM) とデータ メモリ (RAM) の両方を変更することができます。

以下に、MSP 製品ラインアップ全体で MSPBSL の概要を理解し、効果的に使用するために必要なステップを示します。開発中デバイス上にある (...)

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UniFlash フラッシュ プログラミング ツール

UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。

UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)

CPU コア

このシリーズでは、マイコン コアの基礎について説明します

マイコンの通信

このシリーズでは、マイコン内の複数の通信プロトコルについて説明します。

タイマと制御

このシリーズでは、マイコンが搭載しているタイミング機能と制御機能について説明します。

パートナー

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、TI はさまざまなサード パーティーと協力し、ソフトウェア開発から、ハードウェア設計やその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。いずれかのアイコンをクリックすると、対応するパートナーのページが表示されます。

TI のパートナー ディレクトリ (一覧表)