ビデオ シリーズ
プレシジョン ラボ シリーズ:超音波センシング
TI プレシジョン・ラボでは、アナログ・エンジニアを対象にした業界で最も包括的なオンライン・トレーニングを提供しています。オンデマンドのコースとチュートリアルは、理論と実践的なラボの演習を組み合わせています。経験の長いエンジニアは技術的専門知識を深め、経験の浅いエンジニアは迅速なキャリア開発を促進するのに役立ちます。このモジュール型のオンデマンド カリキュラムは、理論と応用の演習を組み合わせた、いくつかの実践的なトレーニング ビデオで構成されており、超音波センシング設計の迅速化に役立ちます。超音波センシング トレーニング シリーズは、超音波センシングの基礎を説明し、TI のデバイス製品ラインアップを使用して、システム設計に関する一連の情報とガイダンスを段階的に提示します。このシリーズに引き続き新しいコンテンツを追加する予定です。そのため、超音波センシングに関する最新のレッスンをご覧になれるように、このページを定期的に確認してください。
プレシジョン ラボ シリーズ:超音波センシング
Ultrasonic sensing overview
In this video, learn the fundamentals and provides an overview of basics to ultrasonic sensing.
00:04:30|06 12月 2020
This section of TI Precision Labs - Ultrasonic sensing solutions series explains the fundamentals and provides an overview of basics to ultrasonic sensing.