ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:温度センサ

TI プレシジョン・ラボでは、アナログ・エンジニアを対象にした業界で最も包括的なオンライン・トレーニングを提供しています。オンデマンドのコースとチュートリアルは、理論と実践的なラボの演習を組み合わせています。経験の長いエンジニアは技術的専門知識を深め、経験の浅いエンジニアは迅速なキャリア開発を促進するのに役立ちます。このモジュール形式 (個別のビデオで 1 つのトピックを取り扱い、一連のビデオで全体を網羅) のオンデマンド カリキュラムはいくつかの実践的トレーニング ビデオで構成されており、オンライン コースの作業、クイズ (設問)、ラボ (演習) を通じて、温度センサの設計に関するいくつかの検討事項を説明します。温度センサ カリキュラムを構成するいくつかの短いトレーニング ビデオは、温度センサの基礎、用語、設計に関連するいくつかの主な仕様、アプリケーションに関するいくつかのヒントなどを取り扱っています。このシリーズに対して、新しいコンテンツを継続的に追加する予定です。温度センサに関する最新のビデオをこのページで確認してください。

センサの精度、誤差、再現性

「TI プレシジョン ラボ - 温度センサ」シリーズのこのセクションでは、温度センサの精度、誤差、再現性について説明します。

00:11:48|30 4月 2019
「TI プレシジョン ラボ - 温度センサ」シリーズのこのセクションでは、温度センサの精度、誤差、再現性について説明します。このビデオでは、誤差と精度の違いを説明すると同時に、さまざまな種類の誤差や、温度センシングの誤差に寄与する外部要因と内部要因の両方を説明します。さらに、再現性と、これがシステム全体の精度にどのような影響を及ぼす可能性があるかについて説明します。