ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:スペシャル・ファンクション・アンプ

TI プレシジョン・ラボでは、アナログ・エンジニアを対象にした業界で最も包括的なオンライン・トレーニングを提供しています。デバイス・アーキテクチャに関する入門情報を提供しているほか、理論と実践的知識に基づき個別アプリケーション向けの高度な課題解決法を解説するオンデマンド・コースとチュートリアルで構成されています。回路性能の推定を始め、抽象的概念から具体的な設計式までをわかりやすく解説した実践的なトレーニングです。業界のエキスパートが各テーマを解説する講師を務めており、受講により設計期間の短縮やコンセプト実証から量産への迅速な移行のための知識を身に付けることができます。
シリーズを表示

プレシジョン ラボ シリーズ:スペシャル・ファンクション・アンプ

4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタの紹介

4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタの紹介

00:15:56|03 12月 2020

4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタはデータを比例的に 4 ~ 20mA 電流に変換し、長距離伝送します。このビデオは、電流ループ トランスミッタを使用する利点を説明し、電流ループ トランスミッタ システムを設計するさまざまな方法を紹介します。