ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:磁気電流センサ

TI プレシジョン ラボでは、アナログ エンジニアを対象にした業界で最も包括的なオンライン トレーニングを提供しています。このシリーズでは磁気電流センサについて解説します。また、統合型ホール効果テクノロジーを使用して、絶縁型電流モニタリングを実現する方法を説明します。本質的なガルバニック絶縁を実現し、安全な高電圧測定を可能にする特殊なアーキテクチャを紹介します。

このカリキュラムは、磁気分野の基礎からエキスパート レベルまで対応できる、モジュール型の短いトレーニング ビデオ シリーズで構成されており、ホール効果センシングの基本的な物理理論、高度なアプリケーションに関するヒント、デバッグ手法、主な仕様を取り扱います。

磁気電流検出の概要

このビデオでは、磁気電流検出の概要を紹介しています。

00:08:49|30 4月 2025
このビデオでは、直接センシングと間接センシングの比較、アンペールの法則の確認、さまざまな磁気電流検出技術の概要を含め、磁気電流検出について紹介します。