ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:誘導性センシング

TI プレシジョン・ラボでは、アナログ・エンジニアを対象にした業界で最も包括的なオンライン・トレーニングを提供しています。オンデマンドのコースとチュートリアルは、理論と実践的なラボの演習を組み合わせています。経験の長いエンジニアは技術的専門知識を深め、経験の浅いエンジニアは迅速なキャリア開発を促進するのに役立ちます。このモジュール形式 (個別のビデオで 1 つのトピックを取り扱い、一連のビデオで全体を網羅) のオンデマンド カリキュラムはいくつかの実践的トレーニング ビデオで構成されており、理論と応用形式の演習を組み合わせているため、誘導性センシングの設計を迅速に進めることができます。TI の誘導性センシング カリキュラムは、誘導性センシングの基礎や、誘導性センシング テクノロジーを活用する主な一般的なアプリケーションと、設計の開始に役立つリソースを紹介します。このシリーズに対して、新しいコンテンツを継続的に追加する予定です。誘導性センサに関する最新のビデオをこのページで確認してください。