ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:湿度センサ

TI プレシジョン・ラボでは、アナログ・エンジニアを対象にした業界で最も包括的なオンライン・トレーニングを提供しています。オンデマンドのコースとチュートリアルは、理論と実践的なラボの演習を組み合わせています。経験の長いエンジニアは技術的専門知識を深め、経験の浅いエンジニアは迅速なキャリア開発を促進するのに役立ちます。このモジュール形式 (個別のビデオで 1 つのトピックを取り扱い、一連のビデオで全体を網羅) のオンデマンド カリキュラムはいくつかの実践的トレーニング ビデオで構成されており、理論と応用形式の演習を組み合わせているため、湿度センサの設計を迅速に進めることができます。湿度センサに関するこのカリキュラムは、湿度センサの基礎、用語、オープン キャビティ (空洞開放型) パッケージ デバイス独自の特性、アプリケーションのヒントを解説する一連の短いトレーニング ビデオで構成されています。このシリーズに対して、新しいコンテンツを継続的に追加する予定です。湿度センサに関する最新のビデオをこのページで確認してください。

Overview of relative humidity sensing

Learn about the fundamentals of humidity and how to get started using our integrated sensors.

00:05:37|16 4月 2020
This section of the TI Precision Labs - Humidity sensors series explains fundamentals of humidity and how to get started using our integrated temperature and humidity sensors.