ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:DLP ® ラボ - テクノロジー

このトレーニング カリキュラムでは最初に、チップセットの概要、DMD アーキテクチャの概要、いくつかの機械的な検討事項などを含め、DLP® テクノロジーの基礎を説明します。それらを土台とし、設計プロセスを迅速かつ簡単に進めるのに役立つ、トレーニング向けに専用制作した特定用途向けのトピックを取り扱います。このシリーズの目標は、車載、ディスプレイ、産業用それぞれの光制御用途で、世界で最も輝度が高く、効率の高いシステムを製作できるようにエンジニアを支援することです。このページに対してコンテンツを定期的に追加する予定です。それらを参照できるように、このページをブックマークに登録してください。

DLP® テクノロジーを使用したビデオ表示と光制御法

TI の DLP® 技術は、照明制御に関する課題を解決し、ディスプレイ、産業用、車載用の各アプリケーションで優れたソリューションを実現します

00:03:05|05 10月 2016
柔軟性の高い TI の DLP® テクノロジーにより、開発者が照明制御に関する課題を解決し、ディスプレイ、産業用、車載用のさまざまなアプリケーションで優れたソリューションを市場に投入するのを支援します。