ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:DLP® ラボ - 光制御

このトレーニング カリキュラムでは、産業用光制御アプリケーションで DLP® テクノロジーを使用する方法について詳しく説明します。概要レベルのビデオでは、既存の 3D プリント手法に対する DLP テクノロジーの利点に関するトピックなどを取り扱います。より詳細なビデオでは、アプリケーション ベースの設計特有の課題について説明します。このシリーズの目標は、車載、ディスプレイ、産業用それぞれの光制御用途で、世界で最も輝度が高く、効率の高いシステムを製作できるようにエンジニアを支援することです。このページに対してコンテンツを定期的に追加する予定です。それらを参照できるように、このページをブックマークに登録してください。

TI の DLP® 製品を使用した 3D プリントの利点

TI の DLP 製品は、デスクトップ アプリケーションや産業用アプリケーションを含む 3D プリントに最適です。

00:05:19|30 4月 2025

3D プリント アプリケーションに適した TI の各種 DLP 製品は、2D 構造化光パターンを活用し、スペクトル全体にわたる光を使用して、感光性樹脂の硬化や粉末の結合を実行することができます。DLP 技術を採用した 3D プリントは、既存の技術に比べて、より迅速かつ微細に実行できます。