ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:コンパレータ

このシリーズでは、コンパレータの基本機能、外部ノイズの影響、シングル電源電圧とデュアル電源電圧の違い、オペアンプをコンパレータとして使用する場合の長所と短所などについて説明します。

コンパレータ機能の概要

このビデオでは、アナログ コンパレータの基本的な機能と、入力オフセット電圧 (Vos) などの主な仕様について説明します。

00:17:29|09 6月 2017

コンパレータの役割は、2 つのアナログ入力信号を比較し、その比較に基づいてデジタル レベルまたはロジック レベルの出力を生成することです。 このビデオでは、アナログ コンパレータの基本的な機能と、入力オフセット電圧 (Vos) などの主な仕様について説明します。  

ビデオを視聴した後、以下のボーナス コンテンツで学習内容を強化してください。

"