ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:スイッチとマルチプレクサに関連するアプリケーションの使用事例

アプリケーションの一般的な使用事例を通じて、スイッチとマルチプレクサの一般的な機能とパラメータに関する知識を深めることができます。これらのビデオは、I2C、SPI、UART、MIPI を使用するアプリケーションの設計に役立ちます。

I2C アプリケーションに最適なシグナル スイッチを選択する方法

バス静電容量やプルアップ抵抗など、I2C 固有のアプリケーションでシグナル スイッチを選択する際に考慮すべきいくつかの要因を説明します。

00:07:49|30 4月 2025

この「TI プレシジョン ラボ - スイッチとマルチプレクサ」ビデオでは、I2C バス プロトコルの仕様に影響を及ぼすシグナル スイッチの主な特性について説明します。ここで説明する主な特長として、オン抵抗、オン容量、電源電圧、I/O 電流があります。オープン ドレイン アーキテクチャ、プルアップ抵抗、これらの要因を活用して I2C アプリケーションに最適なシグナル スイッチを選択する方法をご確認ください。