ビデオ シリーズ

低 EMI 電源の設計

電子システムの高密度化と相互接続が進展している状況で、電磁干渉 (EMI) の影響低減はシステム設計の重要な検討事項になっています。EMI 対策を後回しにすることは事実上不可能になりました。仮に設計フェーズの遅い段階まで EMI 対策を先送りした場合、手戻りが生じて開発期間とコストの両方に影響を及ぼす可能性があるからです。TI は複数の特徴とテクノロジーを提供し、関心のあるあらゆる周波数帯で EMI を低減しています。TI のデバイスや技術は、フィルタのサイズとコストの改善に加え、設計時間の短縮と複雑さの低減にも役立ちます。EMI 要件を満たす、より効率的な電源の設計に役立つ、TI の包括的なトレーニング シリーズをこちらで開始することができます。このトレーニング シリーズでは、最初に EMI の基礎を説明した後、特定の IC およびパッケージの技術革新や、外部コンポーネントの選定とレイアウトに関する設計のヒントについて詳しく見ていき、アプリケーション固有の EMI トピックで締めくくります。
シリーズを表示

低 EMI 電源の設計

The fundamentals of EMI (2)

Reducing EMI through IC and package innovations (7)

Reducing EMI through input filter design, PCB and BOM optimization (5)

Application-specific EMI considerations (5)

EMI の概要

電磁干渉(EMI)の基礎、重要な電磁波規格、EMIを低減するために採用できる高度な技術の詳細をご確認ください。

00:05:17|19 3月 2021

このシリーズの最初のビデオは、伝導型EMIと放射型EMIの違いも含め、電磁干渉(EMI)の基礎を説明しています。 電源設計者が遵守する必要のある重要な電磁波規格 についても説明します。 また、 このトレーニング・シリーズのコンテンツで詳細に説明する、先進的なEMI低減テクノロジーも紹介します。