ビデオ シリーズ

2023 年の新製品アップデート ウェビナー シリーズ

タイトルをクリックすると、アーカイブ済みのバージョンを聴くことができます。
シリーズを表示

2023 年の新製品アップデート ウェビナー シリーズ

2023 New product update webinar series (27)

00:34:3200:30:2100:30:3500:21:5600:22:5600:21:1800:34:1200:21:1800:24:2200:26:2700:23:3800:15:4000:16:0300:31:5900:26:3800:34:2100:33:0100:32:5900:22:5300:29:5000:19:4300:55:2700:31:3700:17:0200:25:0200:32:0600:26:36

組込みデバイス向け、コーディング不要の無償 AI 開発ツール

このウェビナーでは、Edge AI Studio についてご紹介します。Edge AI Studio には、TI の組込みデバイスを使用するエッジ AI アプリケーションの開発迅速化に役立つ一連のツールが収録されています。

00:34:32|25 8月 2023

このウェビナーでは、Edge AI Studio についてご紹介します。Edge AI Studio には、TI の組込みデバイスを使用するエッジ AI アプリケーションの開発迅速化に役立つ一連のツールが収録されています。

これらのツールは、経験豊富なユーザーに適した十分に強力なツールであり、データの収集とラベリング、モデルのトレーニングと最適化、導入、テストに対応できます。ただし、Edge AI Studio ではコーディングは不要です。そのため、エッジ AI の開発経験がごくわずか、または経験がない場合でも、アクセスしやすく、比較的簡単に使用できます。