ビデオ シリーズ

2022 年の新製品アップデート ウェビナー シリーズ

タイトルをクリックすると、アーカイブ済みのバージョンを聴くことができます。
シリーズを表示

2022 年の新製品アップデート ウェビナー シリーズ

2022 New product update webinar series (40)

00:40:1800:30:2000:14:4900:28:5500:17:1800:25:4400:18:4000:29:0500:12:3700:30:1600:21:5300:22:2600:18:5700:19:3300:27:3800:18:3700:25:3100:15:4200:21:4300:29:5400:32:1700:38:0200:20:0500:28:3500:22:5300:19:4700:30:2700:18:3000:32:0500:22:3300:25:5000:31:2800:28:5000:34:5300:33:1100:24:3800:23:5500:23:4900:26:5900:19:05

新製品アップデート: (New Product Update:)マルチプロトコル認証済み SIP モジュールの概要

新製品アップデート: (New Product Update:)マルチプロトコル (BLE、ZigBee、Thread) 認証取得済み SIP モジュールの概要

00:40:18|30 4月 2025

このセッションでは、TI のシステム イン パッケージ (SiP) 認証取得済みモジュールと、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) 固有のトピックについて説明します。以下のとおりです。 

  • SIP モジュールの利点
  • チップ ダウン システム (複数のチップを手動で組み上げたシステム) と SiP システムのコスト比較
  • 開発をすぐに開始する方法