C2000 ソリューションを活用したサーバー アーキテクチャの有効化
TI が提案する次世代電源技術と実装ノウハウを、業界の第一線で活躍する専門家がデータセンター電源アーキテクチャの最新動向を解説します。
00:42:46|08 7月 2026
AI や高性能コンピューティングの電力需要が急増する中、データセンターは従来の 48 V 電源から 400 V/800 V といった HVDC(高電圧直流)システムへとシフトしています。
C2000 マイコンは、バッテリーバックアップから電力変換まで、HVDC システム全体で 高精度なデジタル制御 を実現し、信頼性と効率性を大幅に向上させます。TI のエンドツーエンドプラットフォームと組み合わせることで、次世代データセンターの設計・運用を加速させることが可能です。