電気自動車のエアコン向け eCompressor のモーター制御 (EV HVAC eCompressor motor control)

このデモは、高電圧の HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) 向け HVAC (エアコン) コンプレッサのモーター制御に適した TI の製品を提示します。

00:01:36|22 12月 2022

高電圧の HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) 向け HVAC (エアコン) コンプレッサのモーター制御のデモは、高効率で可聴ノイズの小さいコンプレッサ モジュールに関する市場のニーズを満たすソリューションを提示します。このデザインは 400V と 800V の各 DC バスに容易にスケール化でき、設計のニーズと機能安全要件に応じて多様なマイコン オプションを利用できるほか、マルチ シャントとシングル シャントの両方への対応が可能です。controlCARD ベースの設計を採用した結果、ユーザーはマイコンやゲート ドライバに関する複数のオプションを評価し、使いやすさの向上とシステム コストの最適化を実現することができます。