システム ベース チップ TCAN4550-Q1 を使用した CAN と CAN FD の実装
CAN と CAN FD の比較 - これら 2 つのインターフェイスの違いを確認し、設計者が TCAN4550-Q1 SBC を活用して簡単にアップグレードする方法について説明します。
00:05:24|30 4月 2025
| このトレーニングをご覧になると、これら 2 種類のインターフェイスの違いと、現在使用している既存システムでこれらを構成する方法を確認できます。TCAN4550-Q1 SBC を使用して CAN を実装し、CAN FD にアップグレードする方法に関する理解を深めることができます。TCAN4550-Q1 は、CAN FD コントローラとトランシーバを統合した業界初のシステム ベース チップ (SBC) です。 このデバイスは SPI ポート経由でマイコンに簡単に接続できるので、開発中のシステムへの CAN FD 機能の容易な追加、または付加的な CAN FD レーンの増設が可能です。 |