統合型高精度 ADC と DAC

監視機能と制御機能を強化した省スペースのデータ コンバータ

parametric-filter製品をすべて表示
高集積の高精度 A/D コンバータ (ADC) と D/A コンバータ (DAC) を採用すると、開発中の設計のフレキシビリティを高めると同時に、システムのニーズに対応できます。統合型高精度 ADC と DAC で構成された TI の製品ラインアップは、温度センシングや拡張インターフェイスとの互換性などの特化型機能を搭載しています。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な統合型 ADC と DAC

AMC8V208
統合型高精度 ADC と DAC

監視機能搭載、チャネルあたり最大 250mA を駆動可能、16 ビット、8 チャネル、IDAC (電流出力 DAC)

概算価格 (USD) 1ku | 12.89

AMC87208
統合型高精度 ADC と DAC

監視に使用できる 4 個の外部 ADC 入力を搭載、チャネルあたり最大 250mA を駆動可能、16 ビット、8 チャネル、IDAC (電流出力 DAC)

概算価格 (USD) 1ku | 20.73

AMC6V704
統合型高精度 ADC と DAC

4 個の 200mA 電流 DAC と 4 個の電圧出力 DAC と 1 個のマルチチャネル ADC 搭載、光学コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 3.31