TI は、リチウムベース (リチウムイオンとリチウムポリマー) のケミストリーを使用するバッテリ パックの重要な関心事が性能と安全性であることを理解しています。そのため、TI の各種バッテリ保護 IC は、シングルセルとマルチセルの各バッテリで、過電圧、低電圧、放電の過電流、短絡のようなさまざまな故障状態を検出する設計を採用しています。その結果、開発中バッテリ パックの安全性を向上させることができます。
カテゴリ別の参照
種類別に選択
新製品
バッテリ・プロテクタ
2 ~ 4 個の直列セルのリチウムイオン バッテリ向け、CTR (電流伝達率) または PTC (正の温度係数) センス機能搭載、過電圧保護機能
概算価格 (USD) 1ku | 0.12
技術リソース
ビデオ
車載以外のプロテクタとモニタをスタックする方法
TI のバッテリの監視機能と保護機能をスタック構成で使用する方法をご確認ください。
ビデオ
産業用アプリケーションでセル数の多いバッテリ パックを設計する際の検討事項
さまざまなバッテリ タイプの例を提示すると同時に、残量計、モニタ、プライマリ / セカンダリ プロテクタなどの基本的なシステム構成の長所と短所を理解するためにこのビデオを視聴してください。
ビデオ
バッテリ プロテクタ、モニタ、残量計をお探しですか? (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能)
バッテリ プロテクタ、モニタ、ゲージの選定に役立つシステム要件のこの短い概要 (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能) をご利用ください。
設計と開発に役立つリソース
リファレンス・デザイン
高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、10s ~ 16s (16 個の直列) バッテリ パックのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、10S~16S (10~16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本リファレンス デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックを保護します。本リファレンス デザインは、ハイサイド N チャネル MOSFET (...)
リファレンス・デザイン
スタック過電圧バッテリ プロテクタのリファレンス デザイン
産業用アプリケーションでは、48V ~ 60V バッテリ システム用の 2 次レベル プロテクタが必須です。TIDA-00108 リファレンス デザインにより、10s ~ 15s シリーズの充電式セル用の高精度電圧検出システムを損なうことなく、堅牢なスタック アーキテクチャを実装することができます。bq7718xy ファミリでは、組み込みの遅延タイマにより、各セルを独立して監視して、インライン ヒューズの誤トリップを防止することができます。
リファレンス・デザイン
シングル・セル・リチウムイオン/リチウム・ポリマー・バッテリ保護 IC リファレンス・デザイン
bq297xy デバイスは、リチウムイオン/リチウムポリマ・セル用の保護機能を実装し、大きい充電電流/放電電流に関連する保護を実施するために、複数の外部パワー FET の間で監視を行います。さらに、過充電と枯渇したバッテリに関する監視と保護も実施します。これらの機能は、NORMAL モード動作時に消費電流を少なくする方法で実装されています。