注目のアプリケーション
- TI の高性能シグナル チェーンを活用すると、広い帯域幅とアプリケーションにわたって高精度のDAQ (データ アクイジション) を設計できます
試験および測定アプリケーションで TI 製品が選ばれる理由
試験と測定における新機能のエンジニアリング
IC に対する需要の増大に伴い、テスト チャネルの高密度化、VI 計測機器が対応すべき電圧と電流が増加しています。TI のパワー アンプ、スイッチ、パワー モジュールを採用すると、ソリューション サイズの縮小およびテスト チャネル密度の向上を実現できます。
Pairing up Op Amp and Buffer for Higher Output Power Plus Speed in ATE
半導体テスター用の高精度アンプの選択方法 (Rev. A 翻訳版)
When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)
ノイズを最小限に抑えることは、クロックやデータ コンバータ、アンプなど、試験および測定アプリケーション向けのノイズの影響を受けやすいシステムの電源を設計するエンジニアに共通の課題です。「ノイズ」という用語は人によって意味が異なりますが、TI ではノイズを、回路の中の抵抗とトランジスタにより発生する低周波数の熱ノイズと定義しています。
ノイズは、平方根ヘルツあたりのマイクロボルト単位のスペクトル ノイズ密度曲線により、また 2 乗平均平方根マイクロボルト単位の積分出力ノイズとして確認することができ、一般的に 100Hz ~ 100kHz の特定の範囲にわたります。TI は、シグナル チェーン内のデバイスのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性のあるノイズ結合を低減するのに役立つ製品とリファレンス デザインを提供しています。
What is a low noise inverting buck converter?
1µV Ultra-Low Noise 12 Vin 3.3 Vout 1-A Power Supply
Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT
TI は数十年にわたる革新を実現し、試験 / 測定のアプリケーション向けにカスタマイズ済みの高性能ソリューションを提供しています。当社の高度な A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、クロック、無線周波数 (RF) アンプは、高速、高性能、信頼性の実現に貢献します。当社の製品は、長期的な供給とサポートを通じて、測定の精度と効率の限界を押し上げる次世代のシステムを実現します。
試験 / 測定アプリケーションにおける RF サンプリング データ コンバータの高速周波数ホッピングに関する考察
アンチエイリアシング フィルタ設計手法に よるアクティブ RF コンバータ フロント エン ドの改善方法
カスケード型 LMX1204 のリファレンス デザイン
4 チャネル、50A、デジタル制御バッテリ セル テスタのリファレンス デザイン
デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、マルチチャネルのバッテリー フォーメーションおよび試験用途向けに、コスト効率の高い設計を提供します。この設計では、16 チャネル同時サンプリング対応の高精度 ADC を備えた C2000™ リアルタイム マイコン (MCU)を使用しており、8 チャネルのセル試験に対応するよう拡張可能です。この設計では、高精度なデューティ比制御のために HRPWM モジュールを使用し、高精度 D/A コンバータに匹敵する性能を実現しています。これにより、部品表を 30% 以上削減できます。この MCU は、定電流 (CC) と定電圧 (CV) 両方の制御動作向けに 2p2z (...)
統合型、低ドリフト、高精度デジタル マルチメータとデータ アクイジション シグナルチェーンのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、DC 測定に適した高性能シグナル チェーンの理論、設計、テストについて説明する役割を果たします。主なターゲット アプリケーションはデジタル マルチメータ (DMM) ですが、このデザインはデータ アクイジション (DAQ) や状態監視など、他のアプリケーションにも適用できます。このデザインは、高性能 24 ビット A/D コンバータである ADS127L21 と、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプである PGA855 を使用して高い DC 精度を実現しており、代表値 ±2.4ppm (...)