宇宙分野の設計における TI 製品の利点
新分野の開発を推進
ミッションの品質要件を満たす適切なデバイスを選択できます
民間などの宇宙開発つまり NewSpace や深宇宙分野で顧客のニーズに対応できるように、 TI は 2 種類の宇宙認証済みパッケージ オプションを提供しています。
- プラスチック製、小型サイズ、重量の低減、性能の向上を実現しており、2 つの放射線レベルが入手できます。耐放射線強化:Qualified Manufacturers List (認証済みメーカー リスト:QML) Class P と Y の製品であり、高品質と高い耐放射線特性を要件とする、地球中軌道 (medium earth orbit:MEO) と静止軌道 (geostationary orbit:別名は地球同期軌道) の各ミッション向けに最適化済みです。耐放射線特性:宇宙用強化製品 (Space Enhanced Products:SEP) は、低放射線と低コストを要件とする地球低軌道 (LEO) ミッションをターゲットにしています。
- さまざまな放射線レベルに対応できる、QML Class V に従って密閉されたセラミック。
QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C)
地球低軌道アプリケーションで宇宙用強化製品を活用して課題に対処する方法
TI 宇宙製品ガイド (TI Space Products Guide)
耐放射線強化と耐放射線特性の各種 TI パワー マネージメント製品は、サイズ、重量、消費電力、コスト (SWaP-C) の要件を満たし、最高レベルの電力密度と効率を達成すると同時に、今後数十年にわたって宇宙で動作できるように最適化済みです。TI の各種 DC/DC コントローラ、降圧コンバータ、リニア レギュレータ、ロード スイッチ、電圧リファレンスは、非常に厳しい電力要件をすべて満たすのに役立ちます。
T-60 ビデオ シリーズ:宇宙グレードのパワー マネージメント回路設計上の検討事項 (T-60 video series – design considerations for space-grade power management circuits)
AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット
SpaceFibre 向け、TI の耐放射線特性電源 IC と各種アナログ IC 採用、STAR-Dundee の STAR-Tiger 電源
TI の宇宙グレード RF 製品ラインアップの採用で、データ スループットや SWaP-C が最大化
TI の高性能データ コンバータ、クロック処理製品、アンプ、システム設計は、過酷な放射線環境で最高クラスの帯域幅と非常に広い RF 周波数範囲の実現に役立ちます。その結果、高いスループットを達成し、より小規模なスペースで、複数の通信チャネルやレーダー チャネルをサポートすることができます。
以下の特長を実現可能:
- ダイレクト RF サンプリングに適した、より広い瞬間帯域幅と、より広い RF 周波数範囲。
- フェーズド アレイ アンテナ システム内に存在する多数のデータ コンバータの同期。
- サイズ、重量、消費電力、コスト (SWaP-C) の要件を満たす高集積ソリューション。
- 地球低軌道から深宇宙まで、さまざまなミッション要件に対応する幅広い製品ラインアップ。
Phased array antenna systems: A new paradigm for electronics in satellites (Rev. A)
フェーズド アレイ アンテナ システムの SWaP-C (サイズ、重量、消費電力、コスト) の改善 (Improving SWaP-C in phased array antenna systems)
高速データ コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)
高度な機器に適した精度
宇宙グレードのオペアンプから高精度データ コンバータに至るまで、TI の最新の高精度テクノロジは、高度な機器で最高クラスの精度と統合を実現し、システム全体で電圧、電流、温度のさまざまな測定値に関する高精度の遠隔測定 (テレメトリ) を実施するのに役立ちます。
Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape
ADS1282-SP 耐放射線特性の評価基板
誤差 1% 未満の精度を達成する、サテライト医療向けの汎用モニタ / 制御プラットフォームのリファレンス デザイン<
TI の宇宙認証取得済み製品ラインアップのいずれかを購入すると、市場投入期間の短縮とコストの最適化を実現可能
開発中のミッションが必要としている最高精度の分類や耐放射線特性に適した製品を、宇宙用製品を取り揃えたすぐに入手可能なオンラインの在庫から見つけることができます。
製品のオンライン購入の利点:
- 貴社の myTI アカウントから、価格設定、在庫状況、特定のロットや日付コードにアクセスできます。
- 貴社に最適な通貨、お支払いオプション、ご注文方法を選択できます。
- TI.com の Web ページ経由、または TI store API を使用してご購入になると、宇宙グレードの製品を最短 2 日以内にお受け取りになれます。
TI.com で QML (認証済みメーカー リスト) Class Q と Class V の各デバイスに関して、日付コードの選択肢を利用できますか?
1% 未満の精度を達成する、サテライト医療向けの汎用モニタ / 制御プラットフォームのリファレンス デザイン
4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン
4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザインは、クロッキング ソリューションと電源ソリューションを搭載したフル RF サンプリング トランシーバを組み込んでいます。このデザインでは、すべて SEP 特性の TI デバイスと宇宙認定取得済みの受動部品が VITA-57 フォーム ファクタ内に搭載されています。