強化型のオートメーション。効率の向上。お客様がどのような課題に直面している場合でも、TI の適切なアナログ製品や組込みプロセッシング製品の調達と購入を進めると、いっそうのスマート化、安全性強化、信頼性向上を実現した製品の迅速な市場投入が容易になります。
産業用システムで TI 製品を選択する理由
幅広い製品ラインアップ
革新的な各種製品で構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、お客様固有の設計ニーズに対応し、IEC (国際電気標準会議) の厳格な規格に準拠しやすくなります。
製品の耐用期間と供給の保証
製品を必要なときに入手できます。今後数十年にわたってお客様の製品ニーズに対応できるように、TI は製造能力に引き続き投資します。
開発中の設計を迅速化
TI は 80 年以上にわたって産業用システム向けの製品の設計と供給に携わってきました。産業用分野への対応という考え方は、TI の DNA の一部になっています。TI は、コンセプトから設計への移行や、製造開始までの期間短縮にあたって、何が必要なのか理解しています。
お客様を意識して設計した各種製品
耐久性を重視した設計と製造
長期的な取り組みが重要です。TI は供給と製造に関して適切な戦略を採用しているので、お客様の設計要件に対応できる方法で、10 年以上にわたって製品を継続的に提供できます。
サプライ・チェーンの簡素化
高品質で信頼性の高い TI の半導体と資料を活用すると、サプライ・チェーンを簡素化できます。TI のデータ・ダウンロード・ツールを使用すると、RoHS や使用原材料、FIT (時間あたりの故障回数) 推定値など、環境、信頼性、パッケージングに関する必要な情報を迅速かつ効率的に収集できます。
IEC 61508 認証の効率化
機能安全に準拠した TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品、および資料やリソースを活用すると、IEC 61508 のシステム認証を効率的に取得できます。TI の各種製品は認定済みの開発プロセスに準拠しているので、お客様の設計で必要な最高の SIL (Safety Integrity Level:安全性インテグリティ・レベル) を達成するのに役立ちます。